JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 5064 Poignées en T Inox, conception hygiénique

Photo

GN 5064 Poignées en T, inox, conception hygiénique Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)
Matériau (anneau d'étanchéité): H - H-NBR
Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)
Matériau (anneau d'étanchéité): H - H-NBR
GN 5064 Poignées en T, inox, conception hygiénique Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)
Matériau (anneau d'étanchéité): H - H-NBR GN 5064 Poignées en T, inox, conception hygiénique Finition: MT - finition mate (Ra < 0,8 µm)
Matériau (anneau d'étanchéité): E - EPDM GN 5064 Poignées en T, inox, conception hygiénique Finition: MT - finition mate (Ra < 0,8 µm)
Matériau (anneau d'étanchéité): H - H-NBR GN 5064 Poignées en T, inox, conception hygiénique Finition: PL - Poli (Ra < 0,8 µm)
Matériau (anneau d'étanchéité): E - EPDM
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
Conception-hygienique

Famille de produits de conception hygiénique

Les pièces standard de la gamme de produits de « conception hygiénique » sont signalées par l'icône HD. Elles associent une grande qualité des surfaces, une certaine liberté dans les espaces morts, des surfaces extérieures non arrondies et des zones de boulonnage étanches. Un concept d'étanchéité basé sur des calculs FEM garantit une pression de contact fiable après l'installation.

  • convient pour une utilisation dans des zones sensibles sur le plan hygiénique
  • rapides et faciles à nettoyer
  • pas d'espaces morts grâce à des joints fonctionnels
  • certifiés conformes aux directives EHEDG
Afficher les produits de conception hygiénique
FDA

Homologación FDA

avec-marquage-IF-Award
GDA

Description du produit

Information

Les poignées en T GN 5064 sont conformes aux principes de test de la DGUV et destinés aux zones d'hygiène. La version avec fini PL est en outre certifié conforme aux directives de l'EHEDG. La surface de montage étanche permet un montage sans espaces morts ; la géométrie imperméable en combinaison avec la finition de haute qualité empêche l'accumulation d'impuretés et facilite le nettoyage.

Les poignées en T facilitent le levage, le déplacement ou la mise en action des pièces mobiles et fonctionnelles ainsi que le serrage des filetages. La forme ergonomique permet d’appliquer une force importante.

L’emploi de matériaux spécifiques permet l’utilisation de ces poignées en T dans les environnements particulièrement agressifs.

Spécifications

Poignée
Moulage d’acier inox de haute précision AISI 316

  • finition mate (Ra < 0,8 µm)MT
  • Poli (Ra < 0,8 µm)PL

Anneau d'étanchéité

  • H-NBRH
    Température de fonctionnement -25 °C à + 150 °C
  • EPDME
    Température de fonctionnement -40 °C à + 120 °C
  • Bleu
  • Dureté de 85 ±5 Shore A
  • Matériau conforme à la FDA

RoHS

Accessoire

Anneaux d'étanchéité GN 7600

Sur demande

  • avec anneau d'étanchéité FKM (fluorine caoutchouc) F

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 5064 Poignées en T, inox, conception hygiénique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2bd3d4d5h1h2t min.
63M 671616,812411212
80M 892121,817521516
100M 10112525,821651920

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Finition
Matériau (anneau d'étanchéité)


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
12,28
plus TVA 2,33 €
brute 14,61 €
En stock
Poids: 0,110 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181639
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 5064-63-M6-MT-HGN 5064-63-M6-PL-HGN 5064-63-M6-MT-EGN 5064-63-M6-PL-EGN 5064-80-M8-MT-HGN 5064-80-M8-PL-HGN 5064-80-M8-MT-EGN 5064-80-M8-PL-EGN 5064-100-M10-MT-HGN 5064-100-M10-PL-HGN 5064-100-M10-MT-EGN 5064-100-M10-PL-E

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.