GN 5080 Aimants de retenue Néodyme,fer, bore, Corps en inox, avec filetage interne, conception hygiénique

GN 5080 Aimants de retenue, NdFeB, corps en inox, avec goujon fileté, conception hygiénique Matériau (bague d'étanchéité): E - EPDM
Matériau (bague d'étanchéité): E - EPDM

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
Conception-hygienique

Famille de produits de conception hygiénique

Les pièces standard de la gamme de produits de « conception hygiénique » sont signalées par l'icône HD. Elles associent une grande qualité des surfaces, une certaine liberté dans les espaces morts, des surfaces extérieures non arrondies et des zones de boulonnage étanches. Un concept d'étanchéité basé sur des calculs FEM garantit une pression de contact fiable après l'installation.

  • convient pour une utilisation dans des zones sensibles sur le plan hygiénique
  • rapides et faciles à nettoyer
  • pas d'espaces morts grâce à des joints fonctionnels
  • certifiés conformes aux directives EHEDG
Afficher les produits de conception hygiénique
FDA

Homologación FDA

Description du produit

Les aimants de retenue GN 5080 sont conçus pour être utilisées dans des environnements hygiéniques. La surface de vissage étanche permet un montage sans espaces morts ; la géométrie imperméable en combinaison avec la finition de haute qualité empêche l'accumulation d'impuretés et facilite le nettoyage.

L'inox non magnétique étant le matériau le plus souvent utilisé dans les zones hygiéniques, il est nécessaire d'utiliser des disques de maintien GN 7080 ou GN 7090 pour exercer une force de maintien. Si une force de maintien plus importante est nécessaire, un deuxième aimant de polarité opposée peut être utilisé en complément.

Compte tenu du matériau utilisé et de leur conception hermétique, les aimants de retenue peuvent également être utilisés dans des environnements particulièrement agressifs.

Spécifications

Matériau
NdFeB
Néodyme, fer, bore
Température de fonctionnement jusqu'à 180 °C


Corps
Inox AISI 316L
finition mate (Ra < 0,8 µm)MT


Anneau d'étanchéité

  • H-NBRH
    Température de fonctionnement -25 °C à +150 °C
  • EPDME
    Température de fonctionnement -40 °C à +120 °C
  • FKMF
    Température de fonctionnement -5 °C à +200 °C
  • Matériau conforme à la FDA
  • bleu
  • Dureté de 85 ±5 Shore A

RoHS

Accessoire

Disques de maintien GN 7080
Disques de maintien GN 7090
Anneaux d'étanchéité GN 7600
Écrous GN 1580

Masquer schéma technique
GN 5080 Aimants de retenue, NdFeB, corps en inox, avec goujon fileté, conception hygiénique schéma

Options d'article/Tableau

Polarité

NNord
SSud

Type

ASurface magnétique plate
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3d4hLongueur lsForces magnétiques nominales en N
Combinaison avec disque de maintien

Combinaison d'un aimant de polarité N avec polarité S
28M 42624105244560
42M 540381153880105

Configuration et prix

Diamètre d1
Filetage d2
Polarité


Type

Finition
Matériau (bague d'étanchéité)



Diamètre d1
Filetage d2
Polarité


Type

Finition
Matériau (bague d'étanchéité)



Instructions de montage

a3374464-dedb-461a-ba1a-047add2b606e

Une force de maintien normale peut être obtenue en combinant des aimants de retenue et des disques de maintien.
Les aimants de retenue à double polarité (nord et sud) peuvent être utilisés indifféremment sur la surface de maintien.

fee72e71-c93e-4c45-a06b-28ece8d36e15

En combinant deux aimants de retenue ayant des polarités opposées, il est possible d'atteindre une force de maintien accrue.

b1eabc75-0848-4827-a17d-611b6b045adf

La combinaison de deux aimants de retenue ayant la même polarité créé une force de répulsion.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
43,18
plus TVA 8,20 €
brute 51,38 €
En stock
Poids: 0,040 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
85051110
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 5080-28-M4-N-A-MT-HGN 5080-28-M4-N-A-MT-EGN 5080-28-M4-N-A-MT-FGN 5080-28-M4-S-A-MT-HGN 5080-28-M4-S-A-MT-EGN 5080-28-M4-S-A-MT-FGN 5080-42-M5-N-A-MT-HGN 5080-42-M5-N-A-MT-EGN 5080-42-M5-N-A-MT-FGN 5080-42-M5-S-A-MT-HGN 5080-42-M5-S-A-MT-EGN 5080-42-M5-S-A-MT-F