GN 6471.1 Guides d'entrée pour guides latéraux à un côté GN 6471, plastique

GN 6471.1 Guides d'entrée, pour guides latéraux à un côté GN 6471, plastique N° d'identification: 1 - Rangée simple
Original design PGL-1 / PGL-2
N° d'identification: 1 - Rangée simple

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les guides d'entrée GN 6471.1 prolongent les guides latéraux GN 6471 et assurent un flux régulier de matériaux. Montés au niveau de l'extrémité, il suffit de les glisser dans la rainure en T du guide latéral et de les fixer à l'aide des écrous fournis.

Spécifications

Guide
Plastique, PolyéthylènePE

  • Température de fonctionnement -20 °C à +90 °C
  • GrisGRGR

Vis à tête hexagonale/écrous
Acier inox AISI 304


RoHS

Masquer schéma technique
GN 6471.1 Guides d'entrée, pour guides latéraux à un côté GN 6471, plastique schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

1Rangée simple
2Rangée double
Afficher/Masquer colonnes
l1b1b2h1
N° d'identification 1

N° d'identification 2
l2l3l4
13531,515,347,593851125

Configuration et prix

N° d'identification


l1
Matériau

Couleur
GR
N° d'identification


l1
Matériau

Couleur
GR

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
7,35
plus TVA 1,40 €
brute 8,75 €
En stock
ELESA Code: 419145
Description: PGL-1-48-135
Poids: 0,080 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 6471.1-1-135-PE-GRGN 6471.1-2-135-PE-GR