GN 6471.1 Guías de inserción para guías laterales de un lado GN 6471, plástico

Guías de inserción GN 6471.1: para guías laterales de un lado GN 6471, plástico
Original design PGL-1 / PGL-2
N.º de identificación: 1 - Una fila

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las guías de inserción GN 6471.1 extienden las guías laterales GN 6471 y aseguran un flujo suave del material. Se montan en el extremo final insertándose en la ranura en T de la guía lateral mediante las tuercas suministradas.

Especificación

Guía
Plástico, PolietilenoPE

  • Temperatura de trabajo de -20 °C a +90 °C
  • GrisGRGR

Tornillos/tuercas de cabeza hexagonal
Acero inoxidable AISI 304


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 6471.1 Guías de inserción, para guías laterales de un lado GN 6471, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

1Una fila
2Dos filas
Mostrar / ocultar columnas
l1b1b2h1
N.º de identificación 1

N.º de identificación 2
l2l3l4
13531,515,347,593851125

Estructura y precio

N.º de identificación


l1
Material

Color
GR
N.º de identificación


l1
Material

Color
GR

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,35
más IVA 1,40 €
bruto 8,75 €
En stock
ELESA Code: 419145
Descripción: PGL-1-48-135
Peso: 0,080 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
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
GN 6471.1-1-135-PE-GRGN 6471.1-2-135-PE-GR