Description du produit
Les bagues d'arrêt fendues doubles GN 707.2 sont utilisées lorsque la bague ne peut pas être emboîtée sur un arbre. Ces bagues d'arrêt peuvent être assemblées en toute sécurité et simplement en réduisant la hauteur de la fente avec une force de serrage élevée, ce qui leur permet, par exemple, de faire office de butée. La surface de l'arbre ou de l'essieu n'est pas endommagée.
Pour la taille d1 = 16 à 36, d3 est un trou traversant ; à partir de d1 = 42, d3 est un alésage borgne fileté.
Spécifications
InoxNI
- fritté AISI 316 LHC
- Vis à tête cylindrique DIN 912-A2
InoxA4
- tournée AISI 316
- soudable
- Vis à tête cylindrique DIN 912-A4
RoHS
Accessoire
Manettes indexables GN 311
Rondelles d'amortissement GN 7072.30