Description du produit
Avec les trous taraudés d'extension des bagues d'arrêt fendues GN 7072.1, les équerres de montage GN 7062.10 ou les autres éléments tels que le levier de commande ou came peuvent être fixés aux arbres et axes.
Elles peuvent être assemblées facilement et en toute sécurité avec une force de serrage élevée en réduisant la hauteur de la fente, sans endommager la surface des arbres et des essieux. Comparativement aux bagues d'arrêt fendues simples, les bagues d'arrêt fendues doubles peuvent même être assemblées radialement.
Le filetage d3° pour les tailles d1 = 30 à 36 correspond à celui d'un trou traversant ; pour les tailles d1 = 42 et plus, il correspond à celui d'un trou borgne.
Spécifications
InoxNI AISI 316 LHC
fritté
Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304
RoHS