GN 827 Tornillos de ajuste para bloques de apoyo GN 828, acero inoxidable

Tornillos de ajuste GN 827: para bloques de apoyo GN 828, acero inoxidable
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los tornillos de ajuste GN 827 se usan en combinación con los bloques de apoyo GN 828 para tareas simples de ajuste y posicionamiento.

Para equipos de procesamiento y montaje en que las uniones y mecanismos deben cambiarse, posicionarse y ajustarse regularmente, su combinación con bloques de apoyo GN 828 del tipo UA y UB permite ajustes sencillos.

Especificación

Acero inoxidableNG AISI 304
granallado mate


Escala
grabado láser, negro, en rebaje


RoHS

Accesorio

Bloques de cojinetes GN 828
Tuercas moleteadas GN 827.1

Ocultar dibujo técnico
GN 827 Tornillos de ajuste, para bloques de apoyo GN 828, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

N.º de identificación

Scon escala estándar, 10 graduaciones de 0...0,5
Mostrar / ocultar columnas
d1l1d2 -0,4 / -0,6d3d4l2 +0,1l3l4s
M 6 x 12035506101610,1142,95
M 8 x 13045608142012,1163,96
M 10 x 140608010162415,1185,98

Estructura y precio

d1
l1
Material

N.º de identificación

d1
l1
Material

N.º de identificación

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
9,11
más IVA 1,73 €
bruto 10,84 €
En stock
Peso: 0,021 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181562