GN 8330 Loquets à levier Inox

GN 8330 Loquets à levier, inox Type: A - sans goupille bêta
Type: A - sans goupille bêta

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les caractéristiques exceptionnelles des grenouillères à crochet GN 8330 reposent sur leurs remarquables fonctionnalités et leur conception. Le mécanisme à ressort intégré maintient le levier de verrouillage et le crochet de serrage dans la position ouverte et permet un fonctionnement sans effort.

Une fois le point mort dépassé, l'élasticité des pièces en tôle provoque la fermeture de la grenouillère à crochet. En position serrée, l'espacement requis entre les trous de forage est de m2.

Avec la course w du crochet de serrage, les composants à associer peuvent être triés lors du serrage.

La grenouillère à crochet peut être protégée contre toute ouverture involontaire par des goupilles bêta. La goupille bêta est positionnée dans le trou de d'alésage d2. L'étanchéité est également possible via d2.

La force de retenue indiquée dans le tableau est une valeur indicative pour la charge de traction statique potentielle agissant sur la grenouillère à crochet. Selon les conditions d'utilisation (par exemple, en cas d'exposition à des vibrations ou des chocs), la force de retenue peut être diminuée.

Spécifications

InoxNI AISI 304


RoHS

Masquer schéma technique
GN 8330 Loquets à levier, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans goupille bêta
Bavec goupille bêta
Afficher/Masquer colonnes
b1FH en N
Capacité
de retenue
b2d1d2hl1l2l3l4m1m2m3m4m5m6w ≈
151009,53,41,4853251731,59,513,5 +0,36,2-8,5311
20300133,41,81076342544829 +0,58-2249
29600204,22,5151115635672038,8 +0,513-28711
401200294,23201528049893257,3 +0,51614401119

Configuration et prix

Largeur b1
Matériau

Type


Caractéristiques

Largeur b1
Matériau

Type


Description du fonctionnement

Schéma GN 8330 1

S'il n'est pas actionné (c'est-à-dire qu'il n'est pas en position de serrage), le levier de verrouillage et le crochet de serrage sont maintenus dans la position illustrée, immobilisés par deux ressorts de torsion.

Schéma GN 8330 2

Le fait de soulever le levier de serrage fera pivoter le crochet de serrage au niveau du support de blocage.

Schéma GN 8330 3

Pour l'action de serrage, le crochet de serrage est enfoncé dans le support de blocage et le levier de verrouillage est en même temps tourné en position de départ (de retenue).

Schéma GN 8330 4

Pour le libérer, il suffit de soulever le levier de verrouillage.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
9,24
plus TVA 1,76 €
brute 11,00 €
En stock
Poids: 0,016 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83089000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.