GN 834 Écrous papillon Inox

GN 834 Écrous papillon, inox Type: E - avec alésage borgne fileté
Type: E - avec alésage borgne fileté

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
Masquer schéma technique
GN 834 Écrous papillon, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

Eavec alésage borgne fileté
Davec alésage traversant fileté
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3d4bh1h2t1 min.t2
46M 6136,5622,561210
46M 8138,5622,561513
58M 8168,5726,571513
58M 101610,5726,571816

Configuration et prix

Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Type


Finition
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Type


Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,76
plus TVA 0,71 €
brute 4,47 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,31 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,041 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181639
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 834-46-M6-E-MTGN 834-46-M6-D-MTGN 834-46-M8-E-MTGN 834-46-M8-D-MTGN 834-58-M8-E-MTGN 834-58-M8-D-MTGN 834-58-M10-E-MTGN 834-58-M10-D-MT