GN 834 Tuercas de mariposa Acero inoxidable

GN 834 Tuercas de mariposa, acero inoxidable Tipo: E - con orificio ciego roscado
Tipo: E - con orificio ciego roscado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable
Ocultar dibujo técnico
GN 834 Tuercas de mariposa, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Econ orificio ciego roscado
Dcon orificio pasante roscado
Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3d4bh1h2t1 mín.t2
46M 6136,5622,561210
46M 8138,5622,561513
58M 8168,5726,571513
58M 101610,5726,571816

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Tipo


Acabado
Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Tipo


Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,76
más IVA 0,71 €
bruto 4,47 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,31 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,041 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181639
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.
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
GN 834-46-M6-E-MTGN 834-46-M6-D-MTGN 834-46-M8-E-MTGN 834-46-M8-D-MTGN 834-58-M8-E-MTGN 834-58-M8-D-MTGN 834-58-M10-E-MTGN 834-58-M10-D-MT