GN 911.3 Manettes indexables Inox, douille, pour noix de serrage / noix de serrage orthogonale pour unité linéaire tubulaire

GN 911.3 Manettes indexables, inox, douille, pour noix de serrage / noix de serrage orthogonale pour unité linéaire tubulaire
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les manettes indexables GN 911.3 remplacent les vis à tête creuse DIN 912 des écrous borgnes DIN 917 des noix de serrage / noix de serrage orthogonale pour unité linéaire tubulaire en inox.

Le tableau des dimensions des noix de serrage / noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire montre la manette correspondante pour chaque emplacement de vis.

Spécifications

Poignée
Moulage de précision inox AISI CF-8
finition grenaillée mateGS


Douille
Inox AISI 303


Vis de retenue
Inox AISI 303


Ressort
Inox AISI 301


RoHS

Masquer schéma technique
GN 911.3 Manettes indexables, inox, douille, pour noix de serrage / noix de serrage orthogonale pour unité linéaire tubulaire schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
l1d3h2
63M 845
78M 854
78M 1054
92M 1064

Configuration et prix

Longueur de la poignée l1
Filetage de raccordement d3
Finition
Caractéristiques

Longueur de la poignée l1
Filetage de raccordement d3
Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
13,25
plus TVA 2,52 €
brute 15,77 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,40 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,088 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.