GN 114.3 Perni autobloccanti Acciaio INOX, cursore in plastica, con bloccaggio assiale (dente d'arresto)

GN 114.3 Perni autobloccanti, acciaio INOX, cursore in plastica, con bloccaggio assiale (dente d'arresto)
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I perni con bloccaggio assiale GN 114.3 sono generalmente usati per fissaggi rapidi fra maschere o attrezzature. Un'applicazione tipica è costituita dai perni di centraggio che devono essere rimossi e riposizionati di frequente.

I denti d'arresto rettangolari in lamiera d'acciaio INOX mantengono il perno autobloccante in posizione assiale nel foro. Possono essere retratti premendo il pulsante e, una volta rilasciato, la molla di pressione li riporta in posizione di blocco.

L'appendice tecnica riporta le capacità di carico per resistenza al taglio su due lati (resistenza a rottura).

Specifiche

Manopola / Pulsante / Cursore

  • Plastica
  • Resistente a temperature fino a 80 °C
  • Manopola: nero-grigio
  • Pulsante: rosso

Puntale
Acciaio INOX AISI 303


Dente d'arresto
Acciaio INOX AISI 304 (lamiera)


Molla di pressione
Acciaio INOX AISI 301


RoHS

Accessorio

Catenelle a sfere GN 111
Catenelle a sfere GN 111.5
Cavetti di ritegno GN 111.2
Cavetti di ritegno a spirale GN 111.4

Nascondi disegno tecnico
GN 114.3 Perni autobloccanti, acciaio INOX, cursore in plastica, con bloccaggio assiale (dente d'arresto) disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1 -0,1l1 +0,4
misura minima
abd2d3d4d5l2l3
610121620253035404550607080--2,30,57,3 +0,55,91530721
810162025353040455060708090100-2,80,69,8 +0,57,915308,421
101520253035404550607080901001101203,3111,7 +19,918349,826
122025303540455060708090100110120-3,8113,7 +111,9183411,326
163035404550607080901001101201301401504,81,218,7 +115,9224014,232
203035404550607080901001101201301401504,81,222,7 +119,8254014,833

Selezione e configurazione articolo

Diametro vite d1
Lunghezza l1
Diametro vite d1
Lunghezza l1

Capacità di carico dei perni autobloccanti a sfere

Schizzo capacità di carico perni autobloccanti

Avvertenza
Le capacità di carico indicate nella tabella per la resistenza al taglio su due lati (resistenza a rottura) sono state calcolate o definite in via teorica in conformità alla norma DIN 50141.

Allo stesso tempo, la sezione trasversale S del perno a rischio, come mostrato nello schizzo a fianco, è stata considerata in due piani di taglio prima della rottura.

I valori sono stati ottenuti per mezzo di una serie di test in cui un numero limitato di piedini di livellamento è stato sottoposto a un carico statico verticale per un tempo limitato. In generale non rappresentano una garanzia per le condizioni d’uso.

L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto è idoneo allo scopo previsto. I fattori ambientali possono influenzare i valori specificati.

Nella progettazione è necessario considerare un fattore di sicurezza adeguato.

Capacità di carico F in kN ≈ resistenza al taglio su due lati secondo DIN 50141 (resistenza a rottura)

Mostra / Nascondi colonne
d1GN 114.3
617
835
1047
1275
16138
20228

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
10,02
più IVA 1,90 €
lordo 11,92 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,03 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,012 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73182900