GN 24 Piedini di livellamento Con fori di montaggio, acciaio INOX, piastra di base tornita

GN 24 Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 316L, con fori di montaggio, piastra di base tornita Tipo (piastra di base): D0 - Finitura tornita, senza fondo in gomma
Tipo con stelo filettato: TK - Con dado, sede per chiave in basso
Tipo (piastra di base): D0 - Finitura tornita, senza fondo in gomma
Tipo con stelo filettato: TK - Con dado, sede per chiave in basso

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

I piedini di livellamento GN 24 sono particolarmente adatti a essere utilizzati in ambienti aggressivi.

I piedini di livellamento vengono forniti montati e non possono essere smontati.

Specifiche

Piastra di base
Acciaio INOX AISI 316L


Stelo filettato
Acciaio INOX AISI 316L


Dadi esagonali ISO 4032
Acciaio INOX


Vite di montaggio
Acciaio INOX


Fondo in gomma
Gomma butadiene acrilonitrile (NBR)

  • Colore nero
  • Durezza 70 Shore A
  • Inserito

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 24 Piedini di livellamento, acciaio INOX AISI 316L, con fori di montaggio, piastra di base tornita disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo (piastra di base)

D0Finitura tornita, senza fondo in gomma
D1Finitura tornita, con fondo in gomma, intarsiato, colore nero

Tipo con stelo filettato

SSenza dado, esagono esterno in basso
SKCon dado, esagono esterno in basso
TSenza dado, sede per chiave in basso
TKCon dado, sede per chiave in basso
Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1
Versione
S/SK

Versione
T/TK
k

Versione T /TK
80M 8405063-------54,5-
80M 10506080100------54,5-
80M 126080100125------54,5-
80M 16----7510012515020025054,517
80M 20----7510012515020025054,528
80M 24----100125150200300-54,546
100M 8405063-------70,5-
100M 10506080100------70,5-
100M 126080100125------70,5-
100M 16----7510012515020025070,517
100M 20----7510012515020025070,528
100M 24----100125150200300-70,546
120M 20----7510012515020025095,528
120M 24----100125150200300-95,546
Mostra / Nascondi colonne
d1d2h1h2h3h4sw1sw2Carico statico
in kN
Versione S/ SK
80M 88,5219,5-17-6
80M 108,5219,5-17-11
80M 128,5219,5-17-16
80M 168,52-25,5-12-
80M 208,52-27-15-
80M 248,52-30,5-19-
100M 89320,5-17-6
100M 109320,5-17-11
100M 129320,5-17-16
100M 1693-26,5-12-
100M 2093-28-15-
100M 2493-31,5-19-
120M 20123,5-32-15-
120M 24123,5-35,5-19-

Selezione e configurazione articolo

Diametro base d1
Filettatura d2
Lunghezza l1 (S/SK)
Lunghezza l1 (T/TK)
Tipo (piastra di base)


Tipo con stelo filettato




Diametro base d1
Filettatura d2
Lunghezza l1 (S/SK)
Lunghezza l1 (T/TK)
Tipo (piastra di base)


Tipo con stelo filettato




Carico nominale di Piedini di livellamento

1e10890e-9148-417d-a913-0dfcfa31159c

Se la filettatura dell'albero di comando è M10 o superiore, il carico statico dei piedini di livellamento GN 21/GN 22/GN 23/GN 24 è limitato a causa della pressione di contatto ammessa tra l'albero e la piastra di base (con resistenza dell'albero di comando ≥ 500 N/mm2). I valori indicati nella tabella (validi per il tipo D0 senza fondo in gomma) presuppongono un carico di pressione perfettamente perpendicolare alla piastra di base. Le sollecitazioni di flessione e pressoflessione, frequenti nell'impiego pratico, determinano una minore capacità portante dell'albero di comando e devono essere prese in considerazione.

I dati relativi alla resistenza sono valori indicativi non vincolanti e non comportano alcuna responsabilità. In generale non rappresentano una garanzia di qualità.

L'utilizzatore deve determinare caso per caso se il prodotto è idoneo allo scopo o all'uso previsto. I fattori ambientali possono influenzare i valori specificati.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
45,50
più IVA 8,65 €
lordo 54,15 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 2,45 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,263 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 56, in vigore dal 1° settembre 2024, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Al momento non è possibile scaricare direttamente i dati CAD 3D o i dati 2D per questa parte. Inviaci direttamente la tua richiesta via e-mail. Appena possibile ti invieremo i dati CAD desiderati.

Aggiungi qui il tuo indirizzo e-mail.

Inserisci il codice presente nella figura.


Tutorial per il download CAD
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
GN 24-80-M8-40-D0-SGN 24-80-M8-40-D1-SGN 24-80-M8-40-D0-SKGN 24-80-M8-40-D1-SKGN 24-80-M8-50-D0-SGN 24-80-M8-50-D1-SGN 24-80-M8-50-D0-SKGN 24-80-M8-50-D1-SKGN 24-80-M8-63-D0-SGN 24-80-M8-63-D1-SGN 24-80-M8-63-D0-SKGN 24-80-M8-63-D1-SKGN 24-80-M10-50-D0-SGN 24-80-M10-50-D1-SGN 24-80-M10-50-D0-SKGN 24-80-M10-50-D1-SKGN 24-80-M10-60-D0-SGN 24-80-M10-60-D1-SGN 24-80-M10-60-D0-SKGN 24-80-M10-60-D1-SKGN 24-80-M10-80-D0-SGN 24-80-M10-80-D1-SGN 24-80-M10-80-D0-SKGN 24-80-M10-80-D1-SKGN 24-80-M10-100-D0-SGN 24-80-M10-100-D1-SGN 24-80-M10-100-D0-SKGN 24-80-M10-100-D1-SKGN 24-80-M12-60-D0-SGN 24-80-M12-60-D1-SGN 24-80-M12-60-D0-SKGN 24-80-M12-60-D1-SKGN 24-80-M12-80-D0-SGN 24-80-M12-80-D1-SGN 24-80-M12-80-D0-SKGN 24-80-M12-80-D1-SKGN 24-80-M12-100-D0-SGN 24-80-M12-100-D1-SGN 24-80-M12-100-D0-SKGN 24-80-M12-100-D1-SKGN 24-80-M12-125-D0-SGN 24-80-M12-125-D1-SGN 24-80-M12-125-D0-SKGN 24-80-M12-125-D1-SKGN 24-80-M16-75-D0-TGN 24-80-M16-75-D1-TGN 24-80-M16-75-D0-TKGN 24-80-M16-75-D1-TKGN 24-80-M16-100-D0-TGN 24-80-M16-100-D1-TGN 24-80-M16-100-D0-TKGN 24-80-M16-100-D1-TKGN 24-80-M16-125-D0-TGN 24-80-M16-125-D1-TGN 24-80-M16-125-D0-TKGN 24-80-M16-125-D1-TKGN 24-80-M16-150-D0-TGN 24-80-M16-150-D1-TGN 24-80-M16-150-D0-TKGN 24-80-M16-150-D1-TKGN 24-80-M16-200-D0-TGN 24-80-M16-200-D1-TGN 24-80-M16-200-D0-TKGN 24-80-M16-200-D1-TKGN 24-80-M16-250-D0-TGN 24-80-M16-250-D1-TGN 24-80-M16-250-D0-TKGN 24-80-M16-250-D1-TKGN 24-80-M20-75-D0-TGN 24-80-M20-75-D1-TGN 24-80-M20-75-D0-TKGN 24-80-M20-75-D1-TKGN 24-80-M20-100-D0-TGN 24-80-M20-100-D1-TGN 24-80-M20-100-D0-TKGN 24-80-M20-100-D1-TKGN 24-80-M20-125-D0-TGN 24-80-M20-125-D1-TGN 24-80-M20-125-D0-TKGN 24-80-M20-125-D1-TKGN 24-80-M20-150-D0-TGN 24-80-M20-150-D1-TGN 24-80-M20-150-D0-TKGN 24-80-M20-150-D1-TKGN 24-80-M20-200-D0-TGN 24-80-M20-200-D1-TGN 24-80-M20-200-D0-TKGN 24-80-M20-200-D1-TKGN 24-80-M20-250-D0-TGN 24-80-M20-250-D1-TGN 24-80-M20-250-D0-TKGN 24-80-M20-250-D1-TKGN 24-80-M24-100-D0-TGN 24-80-M24-100-D1-TGN 24-80-M24-100-D0-TKGN 24-80-M24-100-D1-TKGN 24-80-M24-125-D0-TGN 24-80-M24-125-D1-TGN 24-80-M24-125-D0-TKGN 24-80-M24-125-D1-TKGN 24-80-M24-150-D0-TGN 24-80-M24-150-D1-TGN 24-80-M24-150-D0-TKGN 24-80-M24-150-D1-TKGN 24-80-M24-200-D0-TGN 24-80-M24-200-D1-TGN 24-80-M24-200-D0-TKGN 24-80-M24-200-D1-TKGN 24-80-M24-300-D0-TGN 24-80-M24-300-D1-TGN 24-80-M24-300-D0-TKGN 24-80-M24-300-D1-TKGN 24-100-M8-40-D0-SGN 24-100-M8-40-D1-SGN 24-100-M8-40-D0-SKGN 24-100-M8-40-D1-SKGN 24-100-M8-50-D0-SGN 24-100-M8-50-D1-SGN 24-100-M8-50-D0-SKGN 24-100-M8-50-D1-SKGN 24-100-M8-63-D0-SGN 24-100-M8-63-D1-SGN 24-100-M8-63-D0-SKGN 24-100-M8-63-D1-SKGN 24-100-M10-50-D0-SGN 24-100-M10-50-D1-SGN 24-100-M10-50-D0-SKGN 24-100-M10-50-D1-SKGN 24-100-M10-60-D0-SGN 24-100-M10-60-D1-SGN 24-100-M10-60-D0-SKGN 24-100-M10-60-D1-SKGN 24-100-M10-80-D0-SGN 24-100-M10-80-D1-SGN 24-100-M10-80-D0-SKGN 24-100-M10-80-D1-SKGN 24-100-M10-100-D0-SGN 24-100-M10-100-D1-SGN 24-100-M10-100-D0-SKGN 24-100-M10-100-D1-SKGN 24-100-M12-60-D0-SGN 24-100-M12-60-D1-SGN 24-100-M12-60-D0-SKGN 24-100-M12-60-D1-SKGN 24-100-M12-80-D0-SGN 24-100-M12-80-D1-SGN 24-100-M12-80-D0-SKGN 24-100-M12-80-D1-SKGN 24-100-M12-100-D0-SGN 24-100-M12-100-D1-SGN 24-100-M12-100-D0-SKGN 24-100-M12-100-D1-SKGN 24-100-M12-125-D0-SGN 24-100-M12-125-D1-SGN 24-100-M12-125-D0-SKGN 24-100-M12-125-D1-SKGN 24-100-M16-75-D0-TGN 24-100-M16-75-D1-TGN 24-100-M16-75-D0-TKGN 24-100-M16-75-D1-TKGN 24-100-M16-100-D0-TGN 24-100-M16-100-D1-TGN 24-100-M16-100-D0-TKGN 24-100-M16-100-D1-TKGN 24-100-M16-125-D0-TGN 24-100-M16-125-D1-TGN 24-100-M16-125-D0-TKGN 24-100-M16-125-D1-TKGN 24-100-M16-150-D0-TGN 24-100-M16-150-D1-TGN 24-100-M16-150-D0-TKGN 24-100-M16-150-D1-TKGN 24-100-M16-200-D0-TGN 24-100-M16-200-D1-TGN 24-100-M16-200-D0-TKGN 24-100-M16-200-D1-TKGN 24-100-M16-250-D0-TGN 24-100-M16-250-D1-TGN 24-100-M16-250-D0-TKGN 24-100-M16-250-D1-TKGN 24-100-M20-75-D0-TGN 24-100-M20-75-D1-TGN 24-100-M20-75-D0-TKGN 24-100-M20-75-D1-TKGN 24-100-M20-100-D0-TGN 24-100-M20-100-D1-TGN 24-100-M20-100-D0-TKGN 24-100-M20-100-D1-TKGN 24-100-M20-125-D0-TGN 24-100-M20-125-D1-TGN 24-100-M20-125-D0-TKGN 24-100-M20-125-D1-TKGN 24-100-M20-150-D0-TGN 24-100-M20-150-D1-TGN 24-100-M20-150-D0-TKGN 24-100-M20-150-D1-TKGN 24-100-M20-200-D0-TGN 24-100-M20-200-D1-TGN 24-100-M20-200-D0-TKGN 24-100-M20-200-D1-TKGN 24-100-M20-250-D0-TGN 24-100-M20-250-D1-TGN 24-100-M20-250-D0-TKGN 24-100-M20-250-D1-TKGN 24-100-M24-100-D0-TGN 24-100-M24-100-D1-TGN 24-100-M24-100-D0-TKGN 24-100-M24-100-D1-TKGN 24-100-M24-125-D0-TGN 24-100-M24-125-D1-TGN 24-100-M24-125-D0-TKGN 24-100-M24-125-D1-TKGN 24-100-M24-150-D0-TGN 24-100-M24-150-D1-TGN 24-100-M24-150-D0-TKGN 24-100-M24-150-D1-TKGN 24-100-M24-200-D0-TGN 24-100-M24-200-D1-TGN 24-100-M24-200-D0-TKGN 24-100-M24-200-D1-TKGN 24-100-M24-300-D0-TGN 24-100-M24-300-D1-TGN 24-100-M24-300-D0-TKGN 24-100-M24-300-D1-TKGN 24-120-M20-75-D0-TGN 24-120-M20-75-D1-TGN 24-120-M20-75-D0-TKGN 24-120-M20-75-D1-TKGN 24-120-M20-100-D0-TGN 24-120-M20-100-D1-TGN 24-120-M20-100-D0-TKGN 24-120-M20-100-D1-TKGN 24-120-M20-125-D0-TGN 24-120-M20-125-D1-TGN 24-120-M20-125-D0-TKGN 24-120-M20-125-D1-TKGN 24-120-M20-150-D0-TGN 24-120-M20-150-D1-TGN 24-120-M20-150-D0-TKGN 24-120-M20-150-D1-TKGN 24-120-M20-200-D0-TGN 24-120-M20-200-D1-TGN 24-120-M20-200-D0-TKGN 24-120-M20-200-D1-TKGN 24-120-M20-250-D0-TGN 24-120-M20-250-D1-TGN 24-120-M20-250-D0-TKGN 24-120-M20-250-D1-TKGN 24-120-M24-100-D0-TGN 24-120-M24-100-D1-TGN 24-120-M24-100-D0-TKGN 24-120-M24-100-D1-TKGN 24-120-M24-125-D0-TGN 24-120-M24-125-D1-TGN 24-120-M24-125-D0-TKGN 24-120-M24-125-D1-TKGN 24-120-M24-150-D0-TGN 24-120-M24-150-D1-TGN 24-120-M24-150-D0-TKGN 24-120-M24-150-D1-TKGN 24-120-M24-200-D0-TGN 24-120-M24-200-D1-TGN 24-120-M24-200-D0-TKGN 24-120-M24-200-D1-TKGN 24-120-M24-300-D0-TGN 24-120-M24-300-D1-TGN 24-120-M24-300-D0-TKGN 24-120-M24-300-D1-TK