GN 24 Pie de nivelación con agujeros de montaje, acero inoxidable, placa base torneada

Pie de nivelación GN 24: con agujeros de montaje, acero inoxidable, placa base torneada
Tipo (placa base): D0 - torneado fino, sin base de caucho
Tipo de vástago roscado: TK - con tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los pies de nivelación GN 24 son especialmente adecuados para su uso en entornos agresivos.

Los pies de nivelación se suministran montados y no se pueden desmontar.

Especificación

Placa base
Acero inoxidable AISI 316L


Vástago roscado
Acero inoxidable AISI 316L


Tuercas hexagonales ISO 4032
Acero inoxidable


Tornillo de montaje
Acero inoxidable


Base de caucho
Goma de acrilonitrilo butadieno (NBR)

  • Negro
  • Dureza 70 Shore A
  • Insertado

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 24 Pies de nivelación, acero inoxidable AISI 316L, con agujeros de montaje, placa base torneada Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo (placa base)

D0torneado fino, sin base de caucho
D1torneado fino, con base de caucho, engastada, negra

Tipo de vástago roscado

Ssin tuerca, hexágono externo en la parte inferior
SKcon tuerca, hexágono externo en la parte inferior
Tsin tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior
TKcon tuerca, cara para llave de apriete en la parte inferior
Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1
Versión
S / SK

Versión
T/TK
k

Versión T /  TK
80M 8405063-------54,5-
80M 10506080100------54,5-
80M 126080100125------54,5-
80M 16----7510012515020025054,517
80M 20----7510012515020025054,528
80M 24----100125150200300-54,546
100M 8405063-------70,5-
100M 10506080100------70,5-
100M 126080100125------70,5-
100M 16----7510012515020025070,517
100M 20----7510012515020025070,528
100M 24----100125150200300-70,546
120M 20----7510012515020025095,528
120M 24----100125150200300-95,546
Mostrar / ocultar columnas
d1d2h1h2h3h4sw1sw2Carga estática
en kN
Versión S /  SK
80M 88,5219,5-17-6
80M 108,5219,5-17-11
80M 128,5219,5-17-16
80M 168,52-25,5-12-
80M 208,52-27-15-
80M 248,52-30,5-19-
100M 89320,5-17-6
100M 109320,5-17-11
100M 129320,5-17-16
100M 1693-26,5-12-
100M 2093-28-15-
100M 2493-31,5-19-
120M 20123,5-32-15-
120M 24123,5-35,5-19-

Estructura y precio

Diámetro de la base d1
Rosca d2
Longitud l1 (S/SK)
Longitud l1 (T/TK)
Tipo (placa base)


Tipo de vástago roscado




Diámetro de la base d1
Rosca d2
Longitud l1 (S/SK)
Longitud l1 (T/TK)
Tipo (placa base)


Tipo de vástago roscado




Capacidad de carga de Patas de nivelación

1e10890e-9148-417d-a913-0dfcfa31159c

Con ejes roscados de tamaño M 10 y superiores, la carga estática de los pies de nivelación GN 21 / GN 22 / GN 23 / GN 24 está limitada debido a la presión de contacto admisible del eje de ajuste que actúa sobre la placa base (con una resistencia del eje ≥ 500 N/mm2). En los valores que se representan en la tabla (válidos para el tipo D0 sin disco inferior de goma) se asume una carga de presión exactamente perpendicular a la placa base. Se debe de tener en cuenta que los esfuerzos de flexión y pandeo que a menudo se producen en la práctica se traducen en una menor capacidad de carga del eje de ajuste.

Los detalles indicados sobre la fuerza son valores no vinculantes y rechazamos cualquier responsabilidad. En general, no constituyen una garantía de calidad.

El usuario debe determinar según el caso si un producto es adecuado para el fin o uso previsto. Los factores ambientales pueden influir en los valores indicados.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
45,50
más IVA 8,65 €
bruto 54,15 €
En stock
Incl. recargos del material: 2,45 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,263 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098
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
Tutorial de descarga de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 24-80-M8-40-D0-SGN 24-80-M8-40-D1-SGN 24-80-M8-40-D0-SKGN 24-80-M8-40-D1-SKGN 24-80-M8-50-D0-SGN 24-80-M8-50-D1-SGN 24-80-M8-50-D0-SKGN 24-80-M8-50-D1-SKGN 24-80-M8-63-D0-SGN 24-80-M8-63-D1-SGN 24-80-M8-63-D0-SKGN 24-80-M8-63-D1-SKGN 24-80-M10-50-D0-SGN 24-80-M10-50-D1-SGN 24-80-M10-50-D0-SKGN 24-80-M10-50-D1-SKGN 24-80-M10-60-D0-SGN 24-80-M10-60-D1-SGN 24-80-M10-60-D0-SKGN 24-80-M10-60-D1-SKGN 24-80-M10-80-D0-SGN 24-80-M10-80-D1-SGN 24-80-M10-80-D0-SKGN 24-80-M10-80-D1-SKGN 24-80-M10-100-D0-SGN 24-80-M10-100-D1-SGN 24-80-M10-100-D0-SKGN 24-80-M10-100-D1-SKGN 24-80-M12-60-D0-SGN 24-80-M12-60-D1-SGN 24-80-M12-60-D0-SKGN 24-80-M12-60-D1-SKGN 24-80-M12-80-D0-SGN 24-80-M12-80-D1-SGN 24-80-M12-80-D0-SKGN 24-80-M12-80-D1-SKGN 24-80-M12-100-D0-SGN 24-80-M12-100-D1-SGN 24-80-M12-100-D0-SKGN 24-80-M12-100-D1-SKGN 24-80-M12-125-D0-SGN 24-80-M12-125-D1-SGN 24-80-M12-125-D0-SKGN 24-80-M12-125-D1-SKGN 24-80-M16-75-D0-TGN 24-80-M16-75-D1-TGN 24-80-M16-75-D0-TKGN 24-80-M16-75-D1-TKGN 24-80-M16-100-D0-TGN 24-80-M16-100-D1-TGN 24-80-M16-100-D0-TKGN 24-80-M16-100-D1-TKGN 24-80-M16-125-D0-TGN 24-80-M16-125-D1-TGN 24-80-M16-125-D0-TKGN 24-80-M16-125-D1-TKGN 24-80-M16-150-D0-TGN 24-80-M16-150-D1-TGN 24-80-M16-150-D0-TKGN 24-80-M16-150-D1-TKGN 24-80-M16-200-D0-TGN 24-80-M16-200-D1-TGN 24-80-M16-200-D0-TKGN 24-80-M16-200-D1-TKGN 24-80-M16-250-D0-TGN 24-80-M16-250-D1-TGN 24-80-M16-250-D0-TKGN 24-80-M16-250-D1-TKGN 24-80-M20-75-D0-TGN 24-80-M20-75-D1-TGN 24-80-M20-75-D0-TKGN 24-80-M20-75-D1-TKGN 24-80-M20-100-D0-TGN 24-80-M20-100-D1-TGN 24-80-M20-100-D0-TKGN 24-80-M20-100-D1-TKGN 24-80-M20-125-D0-TGN 24-80-M20-125-D1-TGN 24-80-M20-125-D0-TKGN 24-80-M20-125-D1-TKGN 24-80-M20-150-D0-TGN 24-80-M20-150-D1-TGN 24-80-M20-150-D0-TKGN 24-80-M20-150-D1-TKGN 24-80-M20-200-D0-TGN 24-80-M20-200-D1-TGN 24-80-M20-200-D0-TKGN 24-80-M20-200-D1-TKGN 24-80-M20-250-D0-TGN 24-80-M20-250-D1-TGN 24-80-M20-250-D0-TKGN 24-80-M20-250-D1-TKGN 24-80-M24-100-D0-TGN 24-80-M24-100-D1-TGN 24-80-M24-100-D0-TKGN 24-80-M24-100-D1-TKGN 24-80-M24-125-D0-TGN 24-80-M24-125-D1-TGN 24-80-M24-125-D0-TKGN 24-80-M24-125-D1-TKGN 24-80-M24-150-D0-TGN 24-80-M24-150-D1-TGN 24-80-M24-150-D0-TKGN 24-80-M24-150-D1-TKGN 24-80-M24-200-D0-TGN 24-80-M24-200-D1-TGN 24-80-M24-200-D0-TKGN 24-80-M24-200-D1-TKGN 24-80-M24-300-D0-TGN 24-80-M24-300-D1-TGN 24-80-M24-300-D0-TKGN 24-80-M24-300-D1-TKGN 24-100-M8-40-D0-SGN 24-100-M8-40-D1-SGN 24-100-M8-40-D0-SKGN 24-100-M8-40-D1-SKGN 24-100-M8-50-D0-SGN 24-100-M8-50-D1-SGN 24-100-M8-50-D0-SKGN 24-100-M8-50-D1-SKGN 24-100-M8-63-D0-SGN 24-100-M8-63-D1-SGN 24-100-M8-63-D0-SKGN 24-100-M8-63-D1-SKGN 24-100-M10-50-D0-SGN 24-100-M10-50-D1-SGN 24-100-M10-50-D0-SKGN 24-100-M10-50-D1-SKGN 24-100-M10-60-D0-SGN 24-100-M10-60-D1-SGN 24-100-M10-60-D0-SKGN 24-100-M10-60-D1-SKGN 24-100-M10-80-D0-SGN 24-100-M10-80-D1-SGN 24-100-M10-80-D0-SKGN 24-100-M10-80-D1-SKGN 24-100-M10-100-D0-SGN 24-100-M10-100-D1-SGN 24-100-M10-100-D0-SKGN 24-100-M10-100-D1-SKGN 24-100-M12-60-D0-SGN 24-100-M12-60-D1-SGN 24-100-M12-60-D0-SKGN 24-100-M12-60-D1-SKGN 24-100-M12-80-D0-SGN 24-100-M12-80-D1-SGN 24-100-M12-80-D0-SKGN 24-100-M12-80-D1-SKGN 24-100-M12-100-D0-SGN 24-100-M12-100-D1-SGN 24-100-M12-100-D0-SKGN 24-100-M12-100-D1-SKGN 24-100-M12-125-D0-SGN 24-100-M12-125-D1-SGN 24-100-M12-125-D0-SKGN 24-100-M12-125-D1-SKGN 24-100-M16-75-D0-TGN 24-100-M16-75-D1-TGN 24-100-M16-75-D0-TKGN 24-100-M16-75-D1-TKGN 24-100-M16-100-D0-TGN 24-100-M16-100-D1-TGN 24-100-M16-100-D0-TKGN 24-100-M16-100-D1-TKGN 24-100-M16-125-D0-TGN 24-100-M16-125-D1-TGN 24-100-M16-125-D0-TKGN 24-100-M16-125-D1-TKGN 24-100-M16-150-D0-TGN 24-100-M16-150-D1-TGN 24-100-M16-150-D0-TKGN 24-100-M16-150-D1-TKGN 24-100-M16-200-D0-TGN 24-100-M16-200-D1-TGN 24-100-M16-200-D0-TKGN 24-100-M16-200-D1-TKGN 24-100-M16-250-D0-TGN 24-100-M16-250-D1-TGN 24-100-M16-250-D0-TKGN 24-100-M16-250-D1-TKGN 24-100-M20-75-D0-TGN 24-100-M20-75-D1-TGN 24-100-M20-75-D0-TKGN 24-100-M20-75-D1-TKGN 24-100-M20-100-D0-TGN 24-100-M20-100-D1-TGN 24-100-M20-100-D0-TKGN 24-100-M20-100-D1-TKGN 24-100-M20-125-D0-TGN 24-100-M20-125-D1-TGN 24-100-M20-125-D0-TKGN 24-100-M20-125-D1-TKGN 24-100-M20-150-D0-TGN 24-100-M20-150-D1-TGN 24-100-M20-150-D0-TKGN 24-100-M20-150-D1-TKGN 24-100-M20-200-D0-TGN 24-100-M20-200-D1-TGN 24-100-M20-200-D0-TKGN 24-100-M20-200-D1-TKGN 24-100-M20-250-D0-TGN 24-100-M20-250-D1-TGN 24-100-M20-250-D0-TKGN 24-100-M20-250-D1-TKGN 24-100-M24-100-D0-TGN 24-100-M24-100-D1-TGN 24-100-M24-100-D0-TKGN 24-100-M24-100-D1-TKGN 24-100-M24-125-D0-TGN 24-100-M24-125-D1-TGN 24-100-M24-125-D0-TKGN 24-100-M24-125-D1-TKGN 24-100-M24-150-D0-TGN 24-100-M24-150-D1-TGN 24-100-M24-150-D0-TKGN 24-100-M24-150-D1-TKGN 24-100-M24-200-D0-TGN 24-100-M24-200-D1-TGN 24-100-M24-200-D0-TKGN 24-100-M24-200-D1-TKGN 24-100-M24-300-D0-TGN 24-100-M24-300-D1-TGN 24-100-M24-300-D0-TKGN 24-100-M24-300-D1-TKGN 24-120-M20-75-D0-TGN 24-120-M20-75-D1-TGN 24-120-M20-75-D0-TKGN 24-120-M20-75-D1-TKGN 24-120-M20-100-D0-TGN 24-120-M20-100-D1-TGN 24-120-M20-100-D0-TKGN 24-120-M20-100-D1-TKGN 24-120-M20-125-D0-TGN 24-120-M20-125-D1-TGN 24-120-M20-125-D0-TKGN 24-120-M20-125-D1-TKGN 24-120-M20-150-D0-TGN 24-120-M20-150-D1-TGN 24-120-M20-150-D0-TKGN 24-120-M20-150-D1-TKGN 24-120-M20-200-D0-TGN 24-120-M20-200-D1-TGN 24-120-M20-200-D0-TKGN 24-120-M20-200-D1-TKGN 24-120-M20-250-D0-TGN 24-120-M20-250-D1-TGN 24-120-M20-250-D0-TKGN 24-120-M20-250-D1-TKGN 24-120-M24-100-D0-TGN 24-120-M24-100-D1-TGN 24-120-M24-100-D0-TKGN 24-120-M24-100-D1-TKGN 24-120-M24-125-D0-TGN 24-120-M24-125-D1-TGN 24-120-M24-125-D0-TKGN 24-120-M24-125-D1-TKGN 24-120-M24-150-D0-TGN 24-120-M24-150-D1-TGN 24-120-M24-150-D0-TKGN 24-120-M24-150-D1-TKGN 24-120-M24-200-D0-TGN 24-120-M24-200-D1-TGN 24-120-M24-200-D0-TKGN 24-120-M24-200-D1-TKGN 24-120-M24-300-D0-TGN 24-120-M24-300-D1-TGN 24-120-M24-300-D0-TKGN 24-120-M24-300-D1-TK