JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 615.2 Pressori a molla in plastica con sfera, con intaglio

Foto

GN 615.2 Pressori a molla in plastica, con sfera, con intaglio Materiale della sfera: NI - Acciaio INOX
Materiale della sfera: NI - Acciaio INOX
GN 615.2 Pressori a molla in plastica, con sfera, con intaglio Materiale della sfera: NI - Acciaio INOX GN 615.2 Pressori a molla in plastica, con sfera, con intaglio Materiale della sfera: P - Plastica
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

I pressori a molla in plastica GN 615.2 vengono utilizzati come fermi, per applicazioni di innesto e disinnesto e come espulsori.

Tutti questi pressori a molla sono in versione inossidabile.

Specifiche

Corpo di contenimento
Plastica (Poliacetale POM)
Resistente a temperature fino a 50 °C


Sfera

  • Acciaio INOXNI
    AISI 420C, temprato
  • PlasticaP (Poliacetale POM)

Molla di compressione
Acciaio INOX AISI 631


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 615.2 Pressori a molla in plastica, con sfera, con intaglio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2Lunghezza lw
compressione
Carico molla in N ≈
iniziale

finale
M 63,5140,91217
M 85161,52035
M 106191,92545

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Filettatura d1
Materiale della sfera


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,95
più IVA 0,18 €
lordo 1,13 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...

selezionato di recente

Mostra tutte le parti standard