GN 615.2 Posicionadores de muelle de plástico con esfera, con ranura

Posicionadores de muelle de plástico GN 615.2: con esfera, con ranura
Material de la esfera: NI - Acero inoxidable

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los posicionadores de muelle de plástico GN 615.2 se utilizan como elementos de retención, así como pasadores de inserción y extracción a presión.

Todos estos émbolos de muelle son modelos inoxidables.

Especificación

Casquillo
Plástico (POM poliacetal)
resistente a temperaturas de hasta 50 °C


Esfera

  • Acero inoxidableNI
    AISI 420C, templado
  • PlásticoP (POM poliacetal)

Muelle
Acero inoxidable AISI 631


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 615.2 Posicionadores de muelle de plástico, con esfera, con ranura Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2Longitud lw
carrera del muelle
Carga del muelle en N ≈
inicial

final
M 63,5140,91217
M 85161,52035
M 106191,92545

Estructura y precio

Rosca d1
Material de la esfera


Rosca d1
Material de la esfera


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,99
más IVA 0,19 €
bruto 1,18 €
En stock
Peso: 0,001 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097