GN 615.2 Poussoirs à ressort en plastique avec bille + fente

GN 615.2 Poussoirs à ressort en plastique, avec bille + fente Matériau de la bille: NI - Inox
Matériau de la bille: NI - Inox

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les poussoirs à ressort en plastique GN 615.2 sont utilisés comme des détentes ainsi que pour les applications push-on/push-off et les éjecteurs.

Ces poussoirs à ressort sont tous des versions en inox.

Spécifications

Logement
Plastique (Polyacétal POM)
résistant aux températures jusqu'à 50 °C


Bille

  • InoxNI
    AISI 420C, durci
  • PlastiqueP (Polyacétal POM)

Ressort
Inox AISI 631


RoHS

Masquer schéma technique
GN 615.2 Poussoirs à ressort en plastique, avec bille + fente schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2Longueur lw
compression
Charge du ressort en N ≈
initiale

finale
M 63,5140,91217
M 85161,52035
M 106191,92545

Configuration et prix

Filetage d1
Matériau de la bille


Filetage d1
Matériau de la bille


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,99
plus TVA 0,19 €
brute 1,18 €
En stock
Poids: 0,001 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39269097
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.