GN 343.2 Piedini di livellamento Acciaio, con perno filettato

GN 343.2 Piedini di livellamento, acciaio, con perno filettato Tipo: OS - Senza protezione in plastica
Tipo: OS - Senza protezione in plastica

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

ESD

Famiglia di prodotti ESD

Le parti standard ESD sono realizzate con materiali conduttivi che aiutano a eliminare le cariche statiche. Trovano impiego in applicazioni che richiedono la movimentazione di componenti sensibili alle cariche statiche.

  • caratteristiche antistatiche
  • conformi alle norme IEC 61340-5-1
Mostra tutti i prodotti ESD

Descrizione del prodotto

Il carico statico dei piedini di livellamento GN 343.2 è limitato dalla capacità di carico dello snodo sferico / del perno filettato (classe 5.8).

I valori di carico statico indicati in tabella si riferiscono a un carico applicato verticalmente sul piedino di livellamento. In condizioni di esercizio normali è necessario tener conto delle frequenti sollecitazioni laterali o angolari che riducono notevolmente la capacità di carico.

I piedini di livellamento del tipo KSE / KRE sono dotati di protezioni conduttive in plastica che impediscono l’accumulo di cariche elettrostatiche. La conformità ESD è stata testata e confermata ai sensi delle norme DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3.

I piedini di livellamento GN 343.2 non possono essere smontati.

Specifiche

Acciaio
Classe 5.8
Zincato, passivato blu


Tipo KS/KSE
Protezione in plastica in poliacetale (POM)

  • KS: bianco (naturale) RAL 9001
  • KSE: nero,
    elettroconduttivo (antistatico)
    A norma ESD secondo
    DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3

Tipo KR/KRE
Protezione in plastica in elastomero (TPE)
78 Shore A ≈

  • KR: nero
  • KRE: nero,
    elettroconduttivo (antistatico)
    A norma ESD secondo
    DIN EN 61340-5-1 / DIN EN 61340-5-3

Dado esagonale ISO 4032
Acciaio zincato, passivato blu


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 343.2 Piedini di livellamento, acciaio, con perno filettato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

OSSenza protezione in plastica
KSCon protezione in plastica, non antiscivolo
KRCon protezione in plastica, antiscivolo
KSECon protezione in plastica, scorrevole, a norma ESD
KRECon protezione in plastica, antiscivolo, a norma ESD
Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1l2l3l4l5A/FCarico statico in kN
(vedere informazioni)
Tipo OS, KS, KSE


Tipo KR, KRE
25M 6-4050631920,545,5127,51
25M 8-4050631920,545,512141
25M 10-5063801920,545,512231
32M 8-4050632324,556,512142
32M 10-5063802324,556,515232
32M 12-63801002324,556,515332
40M 8-5063802627,567,515143
40M 10-5063802627,567,515233
40M 12-63801002627,567,517333
50M 8-5063802829,578,515145
50M 10-5063802829,578,515235
50M 12-63801002829,578,517335
50M 16-63801002829,578,517405
60M 10-5063803637,58,51017237
60M 12-63801003637,58,51017337
60M 16-801001253637,58,51024627
60M 20M 24981381583637,58,51024957

Selezione e configurazione articolo

Diametro piedino d1
Filettatura d2
Lunghezza filettatura l1
Tipo





Diametro piedino d1
Filettatura d2
Lunghezza filettatura l1
Tipo





Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,54
più IVA 0,86 €
lordo 5,40 €
In magazzino
Peso: 0,055 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098