GN 745.6 Bouchons filetés ATEX Plastique

GN 745.6 Bouchons filetés ATEX, plastique
ELESA original design
code: TN-EX
ATEX

Famille de produits ATEX

Les pièces standard ATEX ont été développées pour supporter les conditions de risque d'explosion dans l'hydraulique ou la construction d'engrenages. Chaque produit comprend une documentation indiquant la directive européenne ATEX (Protection contre les explosions) sous-jacente.

  • spécialement conçus pour les zones à risque d'explosion
Afficher tous les produits ATEX

Description du produit

Les indicateurs ATEX GN 745.6 sont adaptés à une utilisation dans un environnement à risque d'explosion. Ils sont conformes aux directives 94/9/EG.

Des instructions de fonctionnement détaillées sont incluses.

Spécifications

  • Plastique (Polyamide PA)
    • renforcé de fibre de verre
    • résistant aux températures jusqu'à 100 °C
    • noir mat

  • Anneau d'étanchéité en caoutchouc
    NBR (Perbunan)

RoHS

Masquer schéma technique
GN 745.6 Bouchons filetés ATEX, plastique schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1d2el1l2scouple de serrage recommandé en Nm
G 3/81725916228 ... 10
G 1/220,529,51118268 ... 10
G 3/42536,51220328 ... 12

Configuration et prix

Filetage d1
Couleur
GB
Filetage d1
Couleur
GB

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
5,62
plus TVA 1,07 €
brute 6,69 €
En stock
ELESA Code: 58296-R-EX
Description: TN.3/8-EX
Poids: 0,005 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
39235090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 745.6-G3/8-GBGN 745.6-G1/2-GBGN 745.6-G3/4-GB