GN 745.6 Tapones roscados ATEX Plástico

ELESA original design
code: TN-EX
ATEX

Familia de productos ATEX

Las piezas estándar ATEX se han desarrollado para el uso en atmósferas con peligro de explosión, en aplicaciones hidráulicas o en la construcción de engranajes. Todos los productos incluyen documentación que muestra la directriz europea de protección contra explosiones (ATEX) en la que se basan.

  • especialmente para zonas con peligro de explosión
Mostrar todos los productos ATEX

Descripción del producto

Los visores ATEX GN 745.6 son adecuados para entornos con riesgo de explosión. Cumplen con la Directiva 94/9/CE.

Se incluyen instrucciones detalladas de uso.

Especificación

  • Plástico (Poliamida PA)
    • reforzado con fibra de vidrio
    • resistente a temperaturas de hasta 100 °C
    • negro, mate

  • Anillo de sellado de caucho
    NBR (Perbunan)

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 745.6 Tapones roscados ATEX, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2el1l2spar de apriete recomendado en Nm
G 3/81725916228 ... 10
G 1/220,529,51118268 ... 10
G 3/42536,51220328 ... 12

Estructura y precio

Rosca d1
Color
GB
Rosca d1
Color
GB

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,62
más IVA 1,07 €
bruto 6,69 €
En stock
ELESA Code: 58296-R-EX
Descripción: TN.3/8-EX
Peso: 0,005 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39235090
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
GN 745.6-G3/8-GBGN 745.6-G1/2-GBGN 745.6-G3/4-GB