GN 132.25 Noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire pour système à deux axes, inox

Photo

GN 132.25 Noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire, pour système à deux axes, inox Type: B - avec étanchéités
Type: B - avec étanchéités
GN 132.25 Noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire, pour système à deux axes, inox Type: B - avec étanchéités GN 132.25 Noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire, pour système à deux axes, inox Type: A - sans joints
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire GN 132.25 ne sont généralement fournies montées qu'en liaison avec un actionneur linéaire et pour le contrôle de fonctionnement. Les alésages portant la désignation G sont équipés de paliers à douille.

Le jeu de l'alésage de guidage d1 / d2 peut être réglé en modifiant l'emplacement de la vis z. Il est également possible de serrer les noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire après le réglage. Type B est équipé de joints au niveau de emplacement de vis.

Pour un serrage sans outils, les vis à tête creuse peuvent être remplacées par les manettes indexables GN 911.3 répertoriées dans le tableau en tant qu'accessoire.

Spécifications

Inox AISI CF-8
finition grenaillée mate


Paliers à douille
Plastique (PTFE)


Boulon de carrosserie DIN 603
Inox A2


Écrous borgnes DIN 917/ rondelles
Inox A2


Joints

  • Disques d'étanchéité
    Plastique (Polyacétal POM)
  • Anneau d'entretoise
    Silicone, 40... 60 Shore A

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 132.25 Noix de serrage orthogonales pour unité linéaire tubulaire, pour système à deux axes, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

Asans joints
Bavec étanchéités

N° d'identification

4avec 2 écrous borgnes inox DIN 917
Afficher/Masquer colonnes
d1 - d2
avec
paliers à douille
bd3d4
Vis de montage
sur la clé
d’entraînement
k
Longueur
de serrage
l1mz
Emplacements
des vis
Accessoire
Manette recom.
GN 911.3 pour
 z
l2
G30 - G302237M 44010433M 863 | 78
G50 - G503060M 66515053M 1078 | 92

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1 - d2
Type


N° d'identification

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
114,41
plus TVA 21,74 €
brute 136,15 €
En stock
incl. supplément matériel: 1,64 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,296 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73072210
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Ceci pourrait également vous intéresser...