GN 132.25 Correderas para unidades lineales embridadas para sistema de dos ejes, acero inoxidable

Correderas para unidades lineales embridadas GN 132.25: para sistema de dos ejes, acero inoxidable
Tipo: B - con juntas

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Correderas para unidades lineales embridadas GN 132.25 se suelen suministrar únicamente montadas en combinación con una unidad lineal para comprobar su funcionamiento. Los orificios con la designación G están equipados con cojinetes de deslizamiento.

El juego del orificio guía d1 / d2 se puede ajustar con la ubicación del tornillo z, o es posible sujetar los conectores de actuadores lineales después del ajuste. El tipo  B está equipado con juntas en las posiciones de tornillo.

Para una sujeción rápida sin herramientas, es posible reemplazar el tornillos de cabeza allen con las empuñaduras ajustables GN 911.3 que se muestran en la tabla como accesorio.

Especificación

Acero inoxidable AISI CF-8
granallado mate


Cojinetes de deslizamiento
Plástico (PTFE)


Perno de transporte DIN 603
Acero inoxidable A2


Tuercas tapón DIN 917
Acero inoxidable A2


Elementos de sellado

  • Arandelas de sellado
    Plástico (POM poliacetal)
  • Anillo separador
    Silicona, 40 ... 60 Shore A

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 132.25 Correderas para unidades lineales embridadas, para sistema de dos ejes, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin juntas
Bcon juntas

N.º de identificación

4con 2 tuercas tapón de acero inoxidable DIN 917
Mostrar / ocultar columnas
d1 - d2
con
cojinetes de
deslizamiento
bd3d4
Tornillo de montaje
sujeción en
el arrastrador
k
Longitud de
apriete
l1mz
Ubicación
de los tornillos
Accesorio
Empuñadura recom.
GN 911.3 para
 z
l2
G30 - G302237M 44010433M 863 | 78
G50 - G503060M 66515053M 1078 | 92

Estructura y precio

d1 - d2
Tipo


N.º de identificación

d1 - d2
Tipo


N.º de identificación

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
114,41
más IVA 21,74 €
bruto 136,15 €
En stock
Incl. recargos del material: 1,64 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,296 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73072210