GN 2344 Rondelles de retenue Inox

GN 2344 Rondelles de retenue en inox Type: L - avec manille de montage
Type: L - avec manille de montage

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les rondelles de retenue GN 2344 sont des pièces standard utilisables universellement.

Le Type E s'utilise avec des câbles de retenue et des chaînettes pour monter d'autres pièces standard ou de fixation afin d'empêcher leur perte.

Le Type L convient notamment au montage de boulons ou d'axes qui peuvent ainsi être fixés simultanément dans une position axiale, mais également radiale.

Spécifications

InoxNI

  • Type E : métal moulé par injection, AISI 316 LHC
    rectifié
  • Type L : fritté AISI 316 LHC
    rectifié

RoHS

Accessoire

Chaînettes GN 111
Chaînettes GN 111.5 (Edelstahl)
Câbles de retenue GN 111.2
Câbles de retenue GN 111.2
Câbles ressort GN 111.4
Anneaux GN 111.3

Masquer schéma technique
GN 2344 Rondelles de retenue en inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

Eavec œillet
Lavec manille de montage
Afficher/Masquer colonnes
d1d2d3d4d5hl1l2l3l4l5s1s2anneau approprié Ø
pour type E
4,3129,22,56713,510,8181023414--
4,3159,22,56,371512,3211143414--
5,31711,537,2718,5152312444,51418-
5,32211,537,592117,52815644,51418-
6,42613,73,58,192420,33117645141824

Configuration et prix

Matériau

Diamètre d1
Diamètre d2
Type


Matériau

Diamètre d1
Diamètre d2
Type


Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
0,91
plus TVA 0,17 €
brute 1,08 €
En stock
Poids: 0,005 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.