JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2494 Chariots à galets de came pour rails de guidage linéaire à galets GN 2492, inox

Photo

GN 2494 Chariots à galets de came, pour rails de guidage linéaire à galets GN 2492, inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les chariots à galets GN 2494 peuvent être combinés avec des rails de guidage linéaire à galets GN 2492 ou des galets de came GN 2496 pour créer des systèmes de rails de guidage linéaires.

Ces unités peu encombrantes sont utilisées, par exemple, dans le secteur de la construction de machines et de gabarits, dans les équipements de services de transport et de construction pour le soutien des portes coulissantes, ou pour permettre le mouvement linéaire d'un équipement de production et d'installation. Les matériaux peuvent également être utilisés dans des environnements particulièrement agressifs, par exemple, dans les secteurs chimiques, pharmaceutiques, médicaux ou de transformation alimentaire.

Les systèmes de rails de guidage linéaires sont généralement installés par paires, avec un alignement horizontal, soit verticalement (comme indiqué), soit perpendiculairement. Durant le montage, noter les petits alésages qui indiquent le côté portant des chariots à galets de came. Les balais montés sur les rails de guidage aux deux extrémités des chariots à galets de came empêchent l'accumulation de saleté.

La clé à fourche nécessaire au montage est incluse dans la livraison.

Spécifications

Socle
Inox AISI 316L


Galets de came

  • Inox AISI 440C
  • Billes montées, étanche (2RS)
    Rondelle d'étanchéité, caoutchouc (NBR), bleue
  • Lubrification permanente
    Graisse pour roulements à rouleaux, conforme FDA, classe H1

Balais
Polyuréthane (TPU)
Bleu, conforme aux exigences de la FDA


Température de fonctionnement -20 °C à 100 °C


RoHS

Accessoire

Clés à fourche GN 2424.1

Sur demande

Chariot à galets de came avec chariots supplémentaires
Autres versions de galets de came

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2494 Chariots à galets de came, pour rails de guidage linéaire à galets GN 2492, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

K3Design compact avec 3 galets

Codage

Xpour rail de guidage à roulement fixe
Afficher/Masquer colonnes
h1
Rails de guidage
linéaire à galets
GN 2492
b1b2b3d1d2h2h3l1l2l3l4sA/Ft
max.
FR
par chariot à galets
de came en N
FA
par chariot à galets
de came en N
3014,520,510M 522,51527958050703136,5840420
4521,2530,515,5M 635,123401601358512041591790950

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
h1
Type

Codage

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
75,65
plus TVA 14,37 €
brute 90,02 €
En stock
Poids: 0,230 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
derniers clics

Afficher toutes les gammes