JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 2496 Galets de came pour rails de guidage linéaire à galets GN 2492, inox

Photo

GN 2496 Galets de came, pour rails de guidage linéaire à galets GN 2492, inox Type: B - Galet de came avec alésage
Type: B - Galet de came avec alésage
GN 2496 Galets de came, pour rails de guidage linéaire à galets GN 2492, inox Type: B - Galet de came avec alésage GN 2496 Galets de came, pour rails de guidage linéaire à galets GN 2492, inox Type: E - Galet de came excentrique avec collier de montage fileté décentré GN 2496 Galets de came, pour rails de guidage linéaire à galets GN 2492, inox Type: N - Galet de came standard avec collier de montage fileté centré
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les galets de came GN 2496 peuvent être combinés avec des rails de guidage linéaire à galets GN 2492 pour créer des systèmes de rails de guidage linéaires individuels et compacts.

La surface extérieure des galets de came est de forme sphérique afin d'assurer une course précise et linéaire sur quatre points de contact, en combinaison avec des rails de forme correspondante. Les matériaux peuvent également être utilisés dans des environnements agressifs, par exemple, dans les secteurs chimiques, pharmaceutiques et médicaux.

Combiné au rail de guidage, le jeu ou la tension initiale de plusieurs galets de came peut être déterminée pendant l'assemblage à l'aide du galet excentrique réglable (Type E). La clé à fourche requise peut être commandée séparément sous la référence GN 2424.1.

Les galets de came peuvent être combinés avec des rails personnalisés à condition que la géométrie du chemin de roulement corresponde.
Les galets de came étanches et lubrifiés à vie garantissent des performances opérationnelles supérieures et une faible usure.

Spécifications

Galet de came

  • Inox AISI 440C
  • Protection contre la poussière et les projections d'eau
  • Lubrification permanente
    Graisse pour roulements à rouleaux, conforme FDA, classe H1

Disques d'étanchéité
Caoutchouc (NBR), bleu2RS


Collier de montage fileté
Inox AISI 316L


Température de fonctionnement -40 °C à 100 °C


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 2496 Galets de came, pour rails de guidage linéaire à galets GN 2492, inox schéma

Options d'article/Tableau

Type

BGalet de came avec alésage
NGalet de came standard avec collier de montage fileté centré
EGalet de came excentrique avec collier de montage fileté décentré

Codage

Xpour rail de guidage à roulement fixe
Afficher/Masquer colonnes
h1
Rails de guidage
linéaire à galets
GN 2492
b1b2d1
-0,05
d2
-0,008
d3
-0,05
d4l1l2l3
max.
rA/FtxFR
par galet de
came dans N
FA
par galet de
came dans N
3071022,5710M 52,64,80,54,5138,50,6580140
451115,535,11012M 64,36,81715120,81980500

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
h1
Type



Matériau, Disques d'étanchéité

Codage

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
14,27
plus TVA 2,71 €
brute 16,98 €
En stock
Poids: 0,010 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
derniers clics

Afficher toutes les gammes