GN 425.5 Poignées rabattables Inox, fixées aux deux positions finales

GN 425.5 Poignées rabattables, inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les poignées rabattables GN 425.5 sont utilisées là où la poignée ne doit pas dépasser ou ne peut dépasser que légèrement.

La poignée est immobilisée en position de repos au moyen d'un boulon de poussée sous charge de ressort (disques-ressorts).

La valeur de la capacité de charge statique indiquée dans le tableau est une valeur approximative qui, si elle est dépassée, peut entraîner une déformation permanente ou une rupture de la pièce de fixation en plastique. Les poignées rabattables GN 425.2 peuvent être utilisées en solution alternative.

Spécifications

Poignée
InoxNI AISI 303
mat grenaillé


Pièce de fixation
Plastique, polyamid (PA)

  • Température de fonctionnement jusqu'à 100 °C
  • noir mat

Cache
Plastique, polyamide (PA)

  • Température de fonctionnement jusqu'à 100 °C
  • gris foncé mat

RoHS

Masquer schéma technique
GN 425.5 Poignées rabattables, inox schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
Longueur lh1h2h3F1
Charge statique en N
rabattue
1003444,555500
1203444,555500
1803444,555500

Configuration et prix

Longueur l
Matériau

Caractéristiques

Longueur l
Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
18,29
plus TVA 3,48 €
brute 21,77 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,35 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,106 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
GN 425.5-100-NIGN 425.5-120-NIGN 425.5-180-NI