GN 425.2 Empuñaduras abatibles Acero inoxidable, con retención en ambas posiciones finales

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las empuñaduras abatibles GN 425.2 se utilizan cuando la empuñadura no debe sobresalir o puede sobresalir muy poco.

En ambas posiciones, la empuñadura queda retenida por un sistema de bloqueo con muelle.

Especificación

Empuñadura
Acero inoxidableNI AISI 303
Granallado mateGS


Tuercas hexagonales ISO 8675
Acero inoxidable


Arandelas DIN 125
Acero inoxidable


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 425.2 Empuñaduras abatibles, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1Longitud l ±0,25d2d3h1h2h3h4rs
máx.
655*6488*M 6122127,59,51064
10100120180M 10 x 11834431414126
* adecuadas para carcasas de 19"

Estructura y precio

Material

d1
Longitud l
Acabado
Especificaciones

Material

d1
Longitud l
Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
21,29
más IVA 4,05 €
bruto 25,34 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,06 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,039 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
GN 425.2-NI-6-55-GSGN 425.2-NI-6-64-GSGN 425.2-NI-6-88-GSGN 425.2-NI-10-100-GSGN 425.2-NI-10-120-GSGN 425.2-NI-10-180-GS