GN 425.5 Empuñaduras abatibles Acero inoxidable, con retención en ambas posiciones finales

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las empuñaduras abatibles GN 425.5 se utilizan cuando la empuñadura no debe sobresalir o puede sobresalir muy poco.

La empuñadura se bloquea en ambas posiciones finales por medio de piezas de empuje accionadas por muelle.

El valor de capacidad de carga estática que se indica en la tabla es un valor aproximado que, si se excede, puede ocasionar deformación permanente o fractura del accesorio de fijación de plástico. Opcionalmente, se puede usar la empuñadura abatible GN 425.2.

Especificación

Empuñadura
Acero inoxidableNI AISI 303
granallado mate


Pieza de fijación
Plástico, poliamida (PA)

  • Temperatura de trabajo de hasta 100 °C
  • negro, mate

Tapa
Plástico, poliamida (PA)

  • Temperatura de trabajo de hasta 100 °C
  • gris oscuro, mate

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 425.5 Empuñaduras abatibles, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
Longitud lh1h2h3F1
Carga estática en N
desplegada
1003444,555500
1203444,555500
1803444,555500

Estructura y precio

Longitud l
Material

Especificaciones

Longitud l
Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
18,29
más IVA 3,48 €
bruto 21,77 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,35 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,106 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
GN 425.5-100-NIGN 425.5-120-NIGN 425.5-180-NI