GN 606 Tornillos de punta esférica de acero inoxidable

Tipo: AN - esfera completa

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los tornillos de punta esférica de acero inoxidable GN 606 con esfera completa (tipo AN) se utilizan en aplicaciones en las que se requiere una superficie de contacto de un punto.

La esfera móvil aplanada (tipo BN) permite sujetar o apoyar superficies no paralelas.

La esfera de los tipos VN y VRN se puede girar hasta un máximo de 9° para asegurar que la sujeción se mantenga siempre en la parte aplanada.

Especificación

  • Acero inoxidable
    AISI 304 / AISI 440C

  • Esfera
    templado

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 606 Tornillos de punta esférica, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ANesfera completa
BNesfera aplanada
VNesfera aplanada, con tope de giro
VRNesfera plana, con tope de giro, corrugada
Mostrar / ocultar columnas
d1
Tipo AN
Tipo BN

Tipo VN
Tipo VRN
l1
Longitud nominal
d2d3d4l2l3l4l5l6A/FCarga
estática en N
Tipo AN / tipo BN
M 4-10121620252,5270,80,2-2,1432040
M 5-121620253032,58,510,4-2,4543000
M 6M 6162025304043,2101,30,60,453654500
M 8M 820303540505,54,5131,80,80,53,5869000
M 10M 10253040506076162,30,80,64,510814400
M 12M 12305080--8,57,2182,810,755121018000
M 16M 16406080--1210,7244,31,316161443800

Estructura y precio

Rosca (tipo AN / BN) d1
Rosca (tipo VN/VRN) d1
Longitud de rosca l1
Tipo




Especificaciones

Rosca (tipo AN / BN) d1
Rosca (tipo VN/VRN) d1
Longitud de rosca l1
Tipo




Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,84
más IVA 0,92 €
bruto 5,76 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Peso: 0,002 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181562
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
GN 606-M4-10-ANGN 606-M4-10-BNGN 606-M4-12-ANGN 606-M4-12-BNGN 606-M4-16-ANGN 606-M4-16-BNGN 606-M4-20-ANGN 606-M4-20-BNGN 606-M4-25-ANGN 606-M4-25-BNGN 606-M5-12-ANGN 606-M5-12-BNGN 606-M5-16-ANGN 606-M5-16-BNGN 606-M5-20-ANGN 606-M5-20-BNGN 606-M5-25-ANGN 606-M5-25-BNGN 606-M5-30-ANGN 606-M5-30-BNGN 606-M6-16-ANGN 606-M6-16-BNGN 606-M6-16-VNGN 606-M6-16-VRNGN 606-M6-20-ANGN 606-M6-20-BNGN 606-M6-20-VNGN 606-M6-20-VRNGN 606-M6-25-ANGN 606-M6-25-BNGN 606-M6-25-VNGN 606-M6-25-VRNGN 606-M6-30-ANGN 606-M6-30-BNGN 606-M6-30-VNGN 606-M6-30-VRNGN 606-M6-40-ANGN 606-M6-40-BNGN 606-M6-40-VNGN 606-M6-40-VRNGN 606-M8-20-ANGN 606-M8-20-BNGN 606-M8-20-VNGN 606-M8-20-VRNGN 606-M8-30-ANGN 606-M8-30-BNGN 606-M8-30-VNGN 606-M8-30-VRNGN 606-M8-35-ANGN 606-M8-35-BNGN 606-M8-35-VNGN 606-M8-35-VRNGN 606-M8-40-ANGN 606-M8-40-BNGN 606-M8-40-VNGN 606-M8-40-VRNGN 606-M8-50-ANGN 606-M8-50-BNGN 606-M8-50-VNGN 606-M8-50-VRNGN 606-M10-25-ANGN 606-M10-25-BNGN 606-M10-25-VNGN 606-M10-25-VRNGN 606-M10-30-ANGN 606-M10-30-BNGN 606-M10-30-VNGN 606-M10-30-VRNGN 606-M10-40-ANGN 606-M10-40-BNGN 606-M10-40-VNGN 606-M10-40-VRNGN 606-M10-50-ANGN 606-M10-50-BNGN 606-M10-50-VNGN 606-M10-50-VRNGN 606-M10-60-ANGN 606-M10-60-BNGN 606-M10-60-VNGN 606-M10-60-VRNGN 606-M12-30-ANGN 606-M12-30-BNGN 606-M12-30-VNGN 606-M12-30-VRNGN 606-M12-50-ANGN 606-M12-50-BNGN 606-M12-50-VNGN 606-M12-50-VRNGN 606-M12-80-ANGN 606-M12-80-BNGN 606-M12-80-VNGN 606-M12-80-VRNGN 606-M16-40-ANGN 606-M16-40-BNGN 606-M16-40-VNGN 606-M16-40-VRNGN 606-M16-60-ANGN 606-M16-60-BNGN 606-M16-60-VNGN 606-M16-60-VRNGN 606-M16-80-ANGN 606-M16-80-BNGN 606-M16-80-VNGN 606-M16-80-VRN

Estos productos también podrían interesarle…

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Ï
Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.