GN 612 Pestillos de retención Acero inoxidable

GN 612 Pestillos de retención, acero inoxidable Tipo: A - sin tapa de plástico, sin contratuerca
Material: NI - Acero inoxidable
Tipo: A - sin tapa de plástico, sin contratuerca
Material: NI - Acero inoxidable

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable
Ocultar dibujo técnico
GN 612 Pestillos de retención, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin tapa de plástico, sin contratuerca
AKsin tapa de plástico, con contratuerca
Bcon tapa de plástico, sin contratuerca
BKcon tapa de plástico, con contratuerca
Mostrar / ocultar columnas
d1
Pasador -0,05/-0,08
Orificio H7
d2d3l1l2l3 +1,5l4l5Carga del muelle en N ≈
inicial

final
4*M 10M 10 x 11037,561921-720
5*M 10M 10 x 11037,561921-720
5M 12M 12 x 1,512478262632818
6*M 10M 10 x 11037,561921-720
6M 12M 12 x 1,512478262632818
6M 16M 16 x 1,51656103032421129
8M 12M 12 x 1,512478262632818
8M 16M 16 x 1,51656103032421129
8M 20M 20 x 1,52069123637522157
10M 16M 16 x 1,51656103032421129
10M 20M 20 x 1,52069123637522157
12M 20M 20 x 1,52069123637522157
* Estos tamaños solo están disponible en el tipo A y el tipo AK.

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Rosca d2
Rosca fina d2
Tipo




Material

Especificaciones

Diámetro del perno d1
Rosca d2
Rosca fina d2
Tipo




Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
11,58
más IVA 2,20 €
bruto 13,78 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,06 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,016 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73182900
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.
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
GN 612-4-M10-A-NIGN 612-4-M10-AK-NIGN 612-4-M10x1-A-NIGN 612-4-M10x1-AK-NIGN 612-5-M10-A-NIGN 612-5-M10-AK-NIGN 612-5-M10x1-A-NIGN 612-5-M10x1-AK-NIGN 612-5-M12-A-NIGN 612-5-M12-AK-NIGN 612-5-M12-B-NIGN 612-5-M12-BK-NIGN 612-5-M12x1,5-A-NIGN 612-5-M12x1,5-AK-NIGN 612-5-M12x1,5-B-NIGN 612-5-M12x1,5-BK-NIGN 612-6-M10x1-A-NIGN 612-6-M10x1-AK-NIGN 612-6-M10-A-NIGN 612-6-M10-AK-NIGN 612-6-M12x1,5-A-NIGN 612-6-M12x1,5-AK-NIGN 612-6-M12x1,5-B-NIGN 612-6-M12x1,5-BK-NIGN 612-6-M12-A-NIGN 612-6-M12-AK-NIGN 612-6-M12-B-NIGN 612-6-M12-BK-NIGN 612-6-M16x1,5-A-NIGN 612-6-M16x1,5-AK-NIGN 612-6-M16x1,5-B-NIGN 612-6-M16x1,5-BK-NIGN 612-6-M16-A-NIGN 612-6-M16-AK-NIGN 612-6-M16-B-NIGN 612-6-M16-BK-NIGN 612-8-M12x1,5-A-NIGN 612-8-M12x1,5-AK-NIGN 612-8-M12x1,5-B-NIGN 612-8-M12x1,5-BK-NIGN 612-8-M12-A-NIGN 612-8-M12-AK-NIGN 612-8-M12-B-NIGN 612-8-M12-BK-NIGN 612-8-M16x1,5-A-NIGN 612-8-M16x1,5-AK-NIGN 612-8-M16x1,5-B-NIGN 612-8-M16x1,5-BK-NIGN 612-8-M16-A-NIGN 612-8-M16-AK-NIGN 612-8-M16-B-NIGN 612-8-M16-BK-NIGN 612-8-M20x1,5-A-NIGN 612-8-M20x1,5-AK-NIGN 612-8-M20x1,5-B-NIGN 612-8-M20x1,5-BK-NIGN 612-8-M20-A-NIGN 612-8-M20-AK-NIGN 612-8-M20-B-NIGN 612-8-M20-BK-NIGN 612-10-M16x1,5-A-NIGN 612-10-M16x1,5-AK-NIGN 612-10-M16x1,5-B-NIGN 612-10-M16x1,5-BK-NIGN 612-10-M16-A-NIGN 612-10-M16-AK-NIGN 612-10-M16-B-NIGN 612-10-M16-BK-NIGN 612-10-M20x1,5-A-NIGN 612-10-M20x1,5-AK-NIGN 612-10-M20x1,5-B-NIGN 612-10-M20x1,5-BK-NIGN 612-10-M20-A-NIGN 612-10-M20-AK-NIGN 612-10-M20-B-NIGN 612-10-M20-BK-NIGN 612-12-M20x1,5-A-NIGN 612-12-M20x1,5-AK-NIGN 612-12-M20x1,5-B-NIGN 612-12-M20x1,5-BK-NIGN 612-12-M20-A-NIGN 612-12-M20-AK-NIGN 612-12-M20-B-NIGN 612-12-M20-BK-NI