GN 70 Disques de maintien Inox, pour aimants de retenue

GN 70 Disques de maintien, inox, pour aimants de retenue
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Disques de maintien en inox GN 70 sont utilisés en tant que pièces complémentaires des aimants de retenue lorsqu’ils sont utilisés avec des matériaux non magnétiques.

Ils peuvent être fixés à l'aide de vis à tête fraisée par exemple DIN 7991, mais aussi à l'aide n'importe quelle vis à tête fraisée pour bois ou tôle d'acier.

Spécifications

InoxNI
magnétique


RoHS

Masquer schéma technique
GN 70 Disques de maintien, inox, pour aimants de retenue schéma

Options d'article/Tableau

Type

Aplat, sans bord de butée
Afficher/Masquer colonnes
d1 ±0,2d2 +1d3 +1s
275,5113
455,58,52

Configuration et prix

Diamètre d1
Type

Matériau

Caractéristiques

Diamètre d1
Type

Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
1,67
plus TVA 0,32 €
brute 1,99 €
En stock
Poids: 0,012 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
72125090
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.