GN 722.6 Pernos de retención Acero inoxidable, con brida para montaje superficial, con bloqueo de posición, con anillo de tracción

Pernos de retención GN 722.6: Acero inoxidable, con brida para montaje superficial, con bloqueo de posición, con anillo de tracción
Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Accesorios para sistemas de perfilería

Las piezas estándar de esta familia de productos son compatibles con los sistemas de perfiles de aluminio más comunes. Mediante el uso de kits de montaje compatibles, las piezas estándar de Ganter se conectan de forma sencilla y económica a los perfiles, lo que permite ahorrar tiempo en pedidos de componentes individuales.

  • compatibles con los sistemas de perfiles comunes
  • para ranuras con una anchura de 6, 8 y 10 mm
  • para perfiles de 30, 40 y 45 mm
Mostrar todos los productos compatibles
Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

En los pernos de retención GN 722.6, el pasador de retención se acciona mediante el anillo de tracción. Esto se lleva a cabo manualmente, con un cable o mediante una varilla alargada con gancho. a versión de acero inoxidable A4 es adecuada para su uso en entornos especialmente agresivos.

La versión con bloqueo de posición se utiliza cuando el pasador no debe sobresalir de manera temporal. Para ello, la anilla de izado se gira lateralmente después de que el perno de cierre se haya retraído. El anillo se mantiene en esta posición gracias a la cavidad de cierre de la parte superior de la guía.

Las tolerancias dimensionales entre el perno y la guía se han definido de modo que se garantiza la fiabilidad de funcionamiento incluso tras el proceso de soldadura, tras aplicar una capa de protección anticorrosión o en presencia de suciedad.

Para la fijación, los orificios de montaje alargados o hexagonales permiten utilizar tornillos allen ISO 4762 y tornillos o tuercas hexagonales según DIN 931 o DIN 934.

Especificación

Guía
Fundición de precisión de acero inoxidableA4 AISI 316


Anillo de tracción
Fundición de precisión de acero inoxidable AISI 316


Pasador de retención
Acero inoxidable, AISI 316


Muelle
Acero inoxidable AISI 316Ti


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 722.6 Pernos de retención, acero inoxidable, con brida para montaje superficial, con bloqueo de posición, con anillo de tracción Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Ccon anilla de tracción, con bloqueo de posición
Mostrar / ocultar columnas
d1
Pasador -0,05/-0,25
Orificio redondo +0,1/+0,3
s+0,3d2 +0,3d3d4h1h2k1k2k3l1l2l3l4l5l6mA/FCarga del muelle en N ≈
inicial
final
8206,16,13467,51,57,518126814355141,54834101435
10206,16,13467,51,57,518126814355141,54834101435
12206,16,13467,51,57,518126814355141,54834101435
14206,16,13467,51,57,518126814355141,54834101435
163010,110,1489145143410102205478608055172270
203010,110,1489145143410102205478608055172270

Estructura y precio

d1
s
Tipo

Werkstoff

Especificaciones





d1
s
Tipo

Werkstoff

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
21,73
más IVA 4,13 €
bruto 25,86 €
En stock
Peso: 0,184 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
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
GN 722.6-8-20-C-A4GN 722.6-10-20-C-A4GN 722.6-12-20-C-A4GN 722.6-14-20-C-A4GN 722.6-16-30-C-A4GN 722.6-20-30-C-A4