GN 724.4 Doigts d'indexage Acier/inox, avec goupille chanfreinée, à souder

Photo

GN 724.4 Doigt d'indexage, acier/inox, avec goupille chanfreinée, à souder Matériau: ST - Acier moulage de précision
Type: C1 - Chanfrein, haut
Matériau: ST - Acier moulage de précision
Type: C1 - Chanfrein, haut
GN 724.4 Doigt d'indexage, acier/inox, avec goupille chanfreinée, à souder Matériau: ST - Acier moulage de précision
Type: C1 - Chanfrein, haut GN 724.4 Doigt d'indexage, acier/inox, avec goupille chanfreinée, à souder Matériau: NI - Moulage de précision inox
Type: C1 - Chanfrein, haut GN 724.4 Doigt d'indexage, acier/inox, avec goupille chanfreinée, à souder Matériau: NI - Moulage de précision inox
Type: CU - Non monté GN 724.4 Doigt d'indexage, acier/inox, avec goupille chanfreinée, à souder Matériau: ST - Acier moulage de précision
Type: C2 - Chanfrein, bas GN 724.4 Doigt d'indexage, acier/inox, avec goupille chanfreinée, à souder Matériau: ST - Acier moulage de précision
Type: C3 - Chanfrein, droit
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les doigts d'indexage GN 724.4 dont dotés d'un axe de doigt de section carrée comportant une surface de blocage d'un côté et un chanfrein de l'autre. Lorsque l'objet à sécuriser avance vers le chanfrein, l'axe de doigt remonte dans le corps du dispositif, ce qui lui permet de franchir les rainures et les rebords. L'axe de doigt s'enclenche automatiquement dans le sens correspondant à la surface de blocage. Le dispositif de blocage peut être libéré en tirant manuellement sur l'anneau de traction ou au moyen d'un câble ou d'une tige munie d'un crochet.

Les modèles avec position de repos sont destinés aux applications nécessitant que l'axe de doigt soit temporairement complètement rétracté. Pour ce faire, il suffit de tourner l'anneau de traction sur le côté lorsque l'axe de doigt est rétracté. L'anneau de traction est maintenu dans cette position par la gorge de retenue située au sommet du dispositif de guidage.

Les tolérances dimensionnelles entre l'axe de doigt et le dispositif de guidage ont été établies de manière à garantir la sécurité fonctionnelle du dispositif, même après soudage, après application d'un revêtement anticorrosion ou en cas de contamination.

Pour une fixation par soudage, le type CU non monté est particulièrement recommandé afin d'éviter toute altération de la microstructure du matériau due à l'échauffement du ressort et de l'axe de doigt. Dans ce cas, le doigt d'indexage n'est assemblé qu'après traitement de la surface du dispositif de guidage soudé.

Spécifications

Guide

  • Acier moulage de précisionST
    Soudable, finition noircie
  • Moulage de précision inox AISI CF-8NI
    Soudable

Anneau de traction

  • Acier, moulage de précision
    Zingué, finition passivée bleue pour ST
    *Inox AISI CF-8, moulage de précision pour NI

Axe de doigt

  • Acier, durci
    Zingué, finition passivée bleue pour ST
    *Inox AISI 431, durci pour NI

Vis à tête bombée creuse DIN 7985

  • Acier, zingué pour ST
  • Inox AISI 304 pour NI

Ressort de compression
Inox AISI 316Ti


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 724.4 Doigt d'indexage, acier/inox, avec goupille chanfreinée, à souder schéma

Options d'article/Tableau

Type

C1Chanfrein, haut
C2Chanfrein, bas
C3Chanfrein, droit
C4Chanfrein, gauche
CUNon monté
Afficher/Masquer colonnes
bsad1d2l1l2l3l4l5Charge du ressort en N ≈
initiale

Finale
13206,5346681035141,51435
20301048910215541,5602270

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur b
Carré s
Type





Matériau


Exemples d'application

f7a1e52b-cf39-484d-b70f-d9f8a85d71e4

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
12,00
plus TVA 2,28 €
brute 14,28 €
En stock
Poids: 0,149 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 724.4-13-20-C1-STGN 724.4-13-20-C1-NIGN 724.4-13-20-C2-STGN 724.4-13-20-C2-NIGN 724.4-13-20-C3-STGN 724.4-13-20-C3-NIGN 724.4-13-20-C4-STGN 724.4-13-20-C4-NIGN 724.4-13-20-CU-STGN 724.4-13-20-CU-NIGN 724.4-20-30-C1-STGN 724.4-20-30-C1-NIGN 724.4-20-30-C2-STGN 724.4-20-30-C2-NIGN 724.4-20-30-C3-STGN 724.4-20-30-C3-NIGN 724.4-20-30-C4-STGN 724.4-20-30-C4-NIGN 724.4-20-30-CU-STGN 724.4-20-30-CU-NI

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.