Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.
Famille de produits en inox
Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.
Les doigt d'indexage verrouillables en inox GN 814 sont utilisés pour les applications nécessitant que certaines opérations ne soient pas autorisées. Les types A et AK immobilisent la goupille de centrage avant après le verrouillage. Les types E et EK assurent également le maintien de la goupille de centrage en position arrière si celle-ci ne doit pas dépasser temporairement.
La clé peut être retirée dans les positions finales. Les loquets avec codage SC sont identiques, ce qui signifie qu'ils peuvent être actionnés avec la même clé. Les loquets avec codage SU présentent des systèmes de verrouillage différents incluant 68 versions différentes et les clés correspondantes numérotées.
Pour le montage, le doigt d'indexation peut être vissé ou dévissé à l'aide d'une douille hexagonale. Celui-ci est uniquement accessible que lorsque le bouton est tiré vers l'arrière. Si nécessaire, les contre-écrous doivent être protégés contre toute manipulation, par collage ou soudage par exemple.
Spécifications
InoxNI
AISI 303
Goupille de centrage nickelée chimiquement
Bouton champignon en plastique (Polyamide PA)
noir, mat
résistant aux températures jusqu'à 80 °C
Ressort en inox AISI 301
Mécanisme de verrouillage en zinc moulé sous pression/inox
La combinaison de filtre ne génère aucun résultat.
Configuration et prix
Pièce sélectionnée (Comment commander)
Total (net)
25,74
€
plus TVA 4,89 € brute 30,63 €
En stock
Poids: 0,133 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé. Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial ! Téléphone+49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73182900
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de : à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction
Supplément pour achats de faible volume : -> 15,00 Euro pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 € -> 10,00 Euro pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.