SG | Con volantino di serraggio a lobi |
DK | Con innesto triangolare |
VK7 | Con innesto quadrato |
VK8 | Con innesto quadrato |
VDE | Con doppia mappa |
Regolazione A1 ... A9 (Spessore porta + spessore telaio) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 (l=35) | A2 (l=40) | A3 (l=45) | A4 (l=50) | A5 (l=55) | A6 (l=60) | A7 (l=65) | A8 (l=70) | A9 (l=75) |
17 - 25 | 22 - 30 | 27 - 35 | 32 - 40 | 37 - 45 | 42 - 50 | 47 - 55 | 52 - 60 | 57 - 65 |
Ruotando la chiusura in senso orario (verso destra), la chiusura progressiva a camma si sposta dietro il telaio e chiude la porta. Grazie all'ampio campo di regolazione della camma (10 mm), queste chiusure sono adatte anche a porte provviste di guarnizioni. Quando si seleziona la regolazione A occorre tener conto di eventuali guarnizioni. Per l’installazione praticare un’apertura nella porta, come indicato nello schema. Il foro di installazione richiesto nell'anta della porta viene solitamente praticato mediante punzonatura o taglio laser durante la produzione in serie. Il foro di installazione può essere ottenuto anche mediante foratura o fresatura, come indicato negli schemi. In alternativa, per piccole serie e per lamiere d'acciaio con spessore inferiore a 2 mm, Perforatori per lamiera GN 123 è l'utensile ideale. |
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0