GN 6311.1 Spintori in acciaio INOX per viti senza testa DIN 6332 / per viti ad alette DIN 6304 / DIN 6306

GN 6311.1 Spintori in acciaio INOX Tipo: A - Superficie spintore piana, senza protezione in plastica
Materiale: NI - Acciaio INOX
Tipo: A - Superficie spintore piana, senza protezione in plastica
Materiale: NI - Acciaio INOX

Fai clic sull'immagine di una variante per visualizzarla nell'area di visualizzazione principale del prodotto o utilizza i tasti scheda per navigare tra le varianti del prodotto

Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Gli spintori in acciaio INOX GN 6311.1 vengono utilizzati in combinazione con le viti senza testa dotate di estremità di spinta (viti senza testa DIN 6332, viti ad alette DIN 6304 e DIN 6306) per trasmettere la forza di serraggio. Si allineano su superfici irregolari e non parallele, evitando di trasmettere la rotazione al pezzo.

La protezione in plastica (versione K) evita di danneggiare pezzi delicati.

La forma unica della molla di ritegno permette di inserire e rimuovere con facilità le viti senza testa dallo spintore.

Gli spintori in acciaio INOX GN 6311.1 possono essere utilizzati come piedini di livellamento in combinazione con le viti senza testa DIN 6332.

Specifiche

Acciaio INOXNI AISI 304


Molla di ritegno
Acciaio INOX AISI 301


Protezione in plastica (poliacetale POM)

  • Colore naturale
  • Resistente a temperature fino a 100 °C

RoHS

Accessorio

Viti di regolazione o bloccaggio DIN 6332
Viti ad alette DIN 6304
Viti ad alette DIN 6306

Nascondi disegno tecnico
GN 6311.1 Spintori in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASuperficie spintore piana, senza protezione in plastica
KSuperficie spintore piana, con protezione in plastica
PSuperficie spintore con fermo, senza protezione in plastica
Mostra / Nascondi colonne
d1bd2 +0,2d3
min.

max.
e ≈
Tipo A

Tipo P
h1h2sadatto per
vite senza testa DIN 6332
1285,27,5161,54,5691,5M 6-
16106,37,5202,35,38111,5M 8-
20129,27,5242,65,610131,5M 10M 12
25169,27,5322,96,911151,5M 10M 12
322212,57,5444,59,514191,5M 16-
402516,57,5504,510,516221,5M 20-

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Tipo



Materiale

Specifiche

Diametro esterno d1
Tipo



Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,31
più IVA 0,63 €
lordo 3,94 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
incluso supplemento per materiale: 0,03 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,004 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098