Description du produit
Les patins en inox GN 6311.1 sont utilisés avec des vis de pression équipées d'un point de butée (vis de pression DIN 6332, vis à broche DIN 6304 et DIN 6306) pour transmettre la force de serrage. Ils s'alignent sur des surfaces irrégulières et non parallèles et empêchent ainsi la transmission de la force de rotation à la pièce.
Le cache plastique (type K) empêche d'endommager les pièces délicates.
La forme unique du ressort de retenue permet d'insérer et de retirer facilement les vis de pression dans ou hors du patin.
Les patins en inox GN 6311.1 peuvent être utilisés en combinaison avec les vis de pression DIN 6332 comme pieds de machine.
Spécifications
InoxNI AISI 304
Ressort de retenue
Inox AISI 301
Capuchon en plastique (Polyacétal POM)
- couleur naturelle
- résistant aux températures jusqu'à 100 °C
RoHS
Accessoire
Vis de pression DIN 6332
Vis à broche DIN 6304
Vis à broche DIN 6306