GN 343.2 Patas de nivelación Acero, con espárrago roscado

Tipo: OS - sin tapa de plástico

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

ESD

Familia de productos ESD

Las piezas estándar ESD están hechas de materiales conductores, lo que ayuda a eliminar cargas estáticas. Se usan en aplicaciones en donde se manipulan componentes sensibles a cargas estáticas.

  • propiedades antiestáticas
  • cumplen con IEC 61340-5-1
Mostrar todos los productos ESD

Descripción del producto

La carga estática de las patas de nivelación GN 343.2 está limitada por la capacidad de carga de la rótula / el espárrago roscado (clase de resistencia a la tracción 5.8).

Los valores de carga estática que se indican en la tabla se refieren a una carga vertical neta en relación con la pata de nivelación. En condiciones normales de trabajo, es probable que la carga sea lateral o angular, de modo que la capacidad de carga se reduciría considerablemente, lo cual se debe tener en cuenta.

Las patas de nivelación GN 343.2 no se pueden desmontar.

Especificación

Acero
Clase de resistencia a la tracción 5.8
Zincado, pasivado azul


Tipo KS/KSE
Tapa de plástico poliacetal (POM)

  • KS: blanco (natural) RAL 9001
  • KSE: negro, eléctricamente conductivo
    Resistividad superficial < 106Ω
    Volume resistivity < 107Ω
    DIN EN 61340-5-1 / 61340-2-3

Tipo KR/KRE
Tapa de plástico elastómero (TPE)
78 Shore A ≈

  • KR: negro
  • KRE: negro, eléctricamente conductivo
    Resistividad superficial < 106Ω
    Volume resistivity < 107Ω
    DIN EN 61340-5-1 / 61340-2-3

Tuerca hexagonal ISO 4032
Acero zincado, pasivado azul


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 343.2 Patas de nivelación, acero, con espárrago roscado Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

OSsin tapa de plástico
KScon tapa de plástico, deslizante
KRcon tapa de plástico, antideslizante
KSEcon tapa de plástico, deslizante, eléctricamente conductivo (antiestático)
KREcon tapa de plástico, antideslizante, eléctricamente conductivo (antiestático)
Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1l2l3l4l5A/FCarga estática en kN
(ver Información)
Tipo OS, KS, KSE


Tipo KR, KRE
25M 6-4050631920,545,5127,51
25M 8-4050631920,545,512141
25M 10-5063801920,545,512231
32M 8-4050632324,556,512142
32M 10-5063802324,556,515232
32M 12-63801002324,556,515332
40M 8-5063802627,567,515143
40M 10-5063802627,567,515233
40M 12-63801002627,567,517333
50M 8-5063802829,578,515145
50M 10-5063802829,578,515235
50M 12-63801002829,578,517335
50M 16-63801002829,578,517405
60M 10-5063803637,58,51017237
60M 12-63801003637,58,51017337
60M 16-801001253637,58,51024627
60M 20M 24981381583637,58,51024957

Estructura y precio

Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud de rosca l1
Tipo





Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud de rosca l1
Tipo





Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,54
más IVA 0,86 €
bruto 5,40 €
En stock
Peso: 0,055 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098