JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 124.1 Broches de centrage Inox, à verrouillage axial (magnétique)

Photo

GN 124.1 Broches de centrage, inox, à verrouillage axial (magnétique)
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Information

Les broches de centrage GN 124.1 sont utilisées pour la fixation, le raccordement et l blocage rapides de différents éléments et pièces de travail incluant des matériaux magnétiques.

Un aimant en néodyme encastré dans le dessous du boulon maintient le boulon axialement dans sa position insérée. Des surfaces de haute qualité ainsi que des trous de positionnement perpendiculaires favorisent le flux magnétique afin de produire une excellente retenue axiale.

Les capacités de charge correspondant à la résistance au double cisaillement (force de rupture) sont indiquées dans l'annexe technique.

Spécifications

Poussoir
Inox AISI 303


Bouton
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • gris foncé
  • résistant aux températures jusqu'à 80 °C

Aimant de retenue
Néodyme, fer, bore


RoHS

Accessoire

Chaînettes GN 111
Chaînettes GN 111.5
Câbles de retenue GN 111.2
Câbles ressort GN 111.4

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 124.1 Broches de centrage, inox, à verrouillage axial (magnétique) schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
d1 -0,03 / -0,08l1d2d3l2l3positionnement
alésage
Aimant axial
force de maintien
en N ≈
6121722273242522617,5221,3665
8172227324252622617,5221,3845
1018232833435363342328,52,21095
12233343536383-342328,52,21275

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Longueur l1

Capacité de charge des broches à billes

Schéma de capacité de charge des broches à billes

Information
Les capacités de charge indiquées dans le tableau pour la résistance au cisaillement des deux côtés (force de rupture) ont été calculées ou définies théoriquement sur la base de la norme DIN 50141.

Parallèlement, la section S du boulon menacé, selon un schéma proche, était considérée en deux plans de cisaillement avant rupture.

Les valeurs ci-dessus ont été obtenues par une série d'essais au cours desquels un nombre limité de pieds de machine ont été soumis pendant une durée limitée à une charge statique verticale par rapport aux pieds. En général, elles ne constituent pas une garantie d'état.

L'utilisateur doit déterminer si le produit est adapté à l'utilisation prévue. Les facteurs environnementaux peuvent modifier les valeurs spécifiées.

Il convient de prendre en compte un coefficient de sécurité approprié dans la conception.

Capacité de charge F en kN ≈ résistance au cisaillement des deux côtés selon DIN 50141 (force de rupture)

Afficher/Masquer colonnes
d1GN 124.1
622
840
1062
1290

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
5,65
plus TVA 1,07 €
brute 6,72 €
En stock
Poids: 0,013 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.
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
derniers clics

Afficher toutes les gammes