GN 425.9 Empuñaduras abatibles Acero inoxidable

Tipo: A - Fijación desde la parte posterior mediante rosca
N.º de identificación: 1 - Empuñadura abatible 90°
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Las empuñaduras abatibles GN 425.9 se utilizan en aquellos casos en que la empuñadura debe sobresalir poco en la posición de reposo.

Las empuñaduras abatibles números 1 y 2 son adecuadas para "acceso" lateral, ya que tienen un tope de 90°. Si se utilizan desde arriba, es mejor utilizar los números 3 y 4, ya que la empuñadura puede moverse libremente hasta 180°.

Los muelles de retención de los números 2 y 4 mantienen la empuñadura en cualquier posición. De este modo, la empuñadura se mantiene en una posición de fácil acceso y se evita el ruido causado por la vibración en la posición de reposo.

La empuñadura y los muelles de retención se aseguran con el accesorio de fijación que apoya en toda la superficie. Todos los componentes se entregan sin montar.

Especificación

Pieza de fijación
Fundición de precisión de acero inoxidableNI AISI CF-8

  • Granallado mateGS
  • con revestimiento de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
    (solo tipo A y B)

Empuñadura
Acero inoxidable AISI 304
granallado mate


Muelles de retención
Acero inoxidable AISI 301


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 425.9 Empuñaduras abatibles, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AFijación desde la parte posterior mediante rosca
BFijación desde el lado del operario mediante orificio pasante
CFijación desde el lado del operario mediante soldadura

N.º de identificación

1Empuñadura abatible 90°
2Empuñadura abatible 90°, con muelle de retención
3Empuñadura abatible 180°
4Empuñadura abatible 180°, con muelle de retención
Mostrar / ocultar columnas
Longitud lb1b2b3d1d2h1h2h3h4mt1t2
12012420106M 66,41653495960109,6

Estructura y precio

Longitud l
Material

Tipo



N.º de identificación




Acabado
SW
Longitud l
Material

Tipo



N.º de identificación




Acabado
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
16,48
más IVA 3,13 €
bruto 19,61 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,31 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,266 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
GN 425.9-120-NI-A-1-GSGN 425.9-120-NI-A-1-SWGN 425.9-120-NI-A-2-GSGN 425.9-120-NI-A-2-SWGN 425.9-120-NI-A-3-GSGN 425.9-120-NI-A-3-SWGN 425.9-120-NI-A-4-GSGN 425.9-120-NI-A-4-SWGN 425.9-120-NI-B-1-GSGN 425.9-120-NI-B-1-SWGN 425.9-120-NI-B-2-GSGN 425.9-120-NI-B-2-SWGN 425.9-120-NI-B-3-GSGN 425.9-120-NI-B-3-SWGN 425.9-120-NI-B-4-GSGN 425.9-120-NI-B-4-SWGN 425.9-120-NI-C-1-GSGN 425.9-120-NI-C-2-GSGN 425.9-120-NI-C-3-GSGN 425.9-120-NI-C-4-GS