GN 4490 Loquets à billes en inox

GN 4490 Loquets à billes en inox
Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
Accessoires-pour-systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes de profilés

Les pièces standard de cette gamme de produits sont compatibles avec la plupart des systèmes de profilés en aluminium courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Ganter s'associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l'ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
Montrer tous les produits compatibles

Description du produit

Les loquets à billes GN 4490 sont notamment utilisés pour maintenir des volets/portes devant être ouverts/fermés fréquemment et facilement en position fermée.

Ils comportent un logement et un élément de retenue qui s'engage dans le logement de la bille depuis le côté ou le devant. L'orientation de l'installation peut être choisie comme souhaité.

Outres les usages types, ces solides loquets à billes au design esthétique sont également utilisés dans des environnements techniques. Par exemple, grâce aux trous fraisés centrés à 90°, ils peuvent également être utilisés avec des systèmes de profilés.

Spécifications

InoxNIK AISI 630
finition grenaillée mateGS


Bille
Céramique, nitrure de silicium, noir


Ressort
Inox AISI 316Ti


Guide-bille
Plastique (Polyacétal POM)


RoHS

Sur demande

Autres couleurs

Masquer schéma technique
GN 4490 Loquets à billes en inox schéma

Options d'article/Tableau

N° d'identification

1force de maintien standard
2force de maintien élevée
Afficher/Masquer colonnes
l1a1a2b1b2b3d
pour
vis
hl2m1m2s1s2pour largeur d'écrou nForce de maintien
FH en N
Id n° 1


Id no. 2
38157,5874,3M 37,521301242,5≤ 4.52535
502010,512106,5M 49,530401753,5≤ 64070
68231214,5119,5M 41132,5552053,5≤ 875100
80271416,51311M 51340652564≤ 10125150

Configuration et prix

Matériau

l1
N° d'identification


Finition
Caractéristiques

Matériau

l1
N° d'identification


Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
10,64
plus TVA 2,02 €
brute 12,66 €
En stock
Poids: 0,015 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83024900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Pour le moment, il n'y a pas de téléchargement direct de données CAO 3D ou 2D pour cette pièce. Veuillez nous envoyer directement votre demande par courrier électronique. Nous vous enverrons dès que possible les données CAO souhaitées.

Saisissez votre adresse e-mail ici !

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.


Tutoriel sur le téléchargement CAO
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
GN 4490-NIK-38-1-GSGN 4490-NIK-38-2-GSGN 4490-NIK-50-1-GSGN 4490-NIK-50-2-GSGN 4490-NIK-68-1-GSGN 4490-NIK-68-2-GSGN 4490-NIK-80-1-GSGN 4490-NIK-80-2-GS