GN 717 Doigts d'indexage inox avec bouton, avec et sans position de repos

GN 717 Doigts d'indexage, inox, avec bouton, avec et sans position de repos Type: BK - sans position de repos, avec contre-écrou
Matériau: NI - Inox
Type: BK - sans position de repos, avec contre-écrou
Matériau: NI - Inox

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les doigts d'indexage en inox GN 717 se caractérisent par des dimensions réduites. Ces doigts d'indexage sont universellement utilisables car ils éliminent les désalignements et les erreurs de positionnement des alésages d'indexage correspondants.

Le type C/CK avec position de repos est utilisé pour les applications où le doigt doit rester dans sa position rétractée.

Lors du montage, les couples de serrage maximaux indiqués dans le tableau ne doivent pas être dépassés lors de la fixation du contre-écrou.

Spécifications

Guide (corps fileté)
InoxNI
AISI 303


Goupille de centrage
Inox
AISI 303


Ressort
Inox
AISI 301


Bouton champignon en plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • noir mat
  • non amovible

RoHS

Masquer schéma technique
GN 717 Doigts d'indexage, inox, avec bouton, avec et sans position de repos schéma

Options d'article/Tableau

Type

Bsans position de repos, sans contre-écrou
BKsans position de repos, avec contre-écrou
Cavec position de repos, sans contre-écrou
CKavec position de repos + contre-écrou
Afficher/Masquer colonnes
d1
Poussoir -0,05
Alésage +0,03/+0,08
d2d4el1l2l3l4l5
min.
l6l7A/Fcouple de serrage
max. en
Nm
Charge
du ressort en N≈
initiale


finale
3M 6126,9303,5124,51032,5762312
3M 6 x 0,75126,9303,5124,51032,5763312
4M 6126,930,54124,51033762312
4M 8 x 1169,239,54,516613,5439,588524
5M 8169,240516613,543,59,587524
5M 8 x 1169,240516613,543,59,587524
5M 10 x 11811,542,5516613,5469,51022524
6M 101811,5496207,5175210,51015521
6M 12 x 1,52113,8526207,516,55510,51238521
8M 122113,859824920,563,513,51220622
8M 12 x 1,52113,859824920,563,513,51220622
8M 16 x 1,52519,663,5824920,56813,51780622
10M 16 x 1,52519,667,51026922,572,5141780427

Configuration et prix

Diamètre du boulon d1
Filetage du collet d2
Type




Matériau

Caractéristiques



Diamètre du boulon d1
Filetage du collet d2
Type




Matériau

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
3,60
plus TVA 0,68 €
brute 4,28 €
En stock
Poids: 0,003 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
73181900
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.