GN 717 Pernos de retención de acero inoxidable con pomo, con y sin bloqueo de posición

Pernos de retención de acero inoxidable GN 717: con pomo, con y sin bloqueo de posición
Tipo: BK - sin bloqueo de posición, con contratuerca
Material: NI - Acero inoxidable

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas estándar en acero inoxidable resistente a la corrosión han sido diseñadas para ser utilizadas en el sector alimentario y en la industria química, para condiciones ambientales agresivas o en el exterior.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable

Descripción del producto

Los pernos de retención de acero inoxidable GN 717 se caracterizan por sus pequeñas dimensiones. Estos pernos de retención son de aplicación universal debido a que previenen errores de alineación y posicionamiento de los orificios de retención.

Los tipos C / CK con bloqueo de posición se utilizan en aplicaciones en las que el pasador debe mantenerse retraído.

Durante el montaje, no deben excederse los pares de apriete máximos indicados en la tabla al fijar la contratuerca.

Especificación

Guía (cuerpo roscado)
Acero inoxidableNI
AISI 303


Pasador del perno
Acero inoxidable
AISI 303


Muelle
Acero inoxidable
AISI 301


Pomo de plástico
Tecnopolímero (poliamida PA)

  • negro mate
  • no desmontable

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 717 Pernos de retención, acero inoxidable, con pomo, con y sin bloqueo de posición Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Bsin bloqueo de posición, sin contratuerca
BKsin bloqueo de posición, con contratuerca
Ccon bloqueo de posición, sin contratuerca
CKcon bloqueo de posición, con contratuerca
Mostrar / ocultar columnas
d1
Perno -0,05
Orificio +0,03/+0,08
d2d4el1l2l3l4l5
mín.
l6l7A/Fmáx. par
de apriete
en Nm
Carga del
muelle en N ≈
inicial


final
3M 6126,9303,5124,51032,5762312
3M 6 x 0,75126,9303,5124,51032,5763312
4M 6126,930,54124,51033762312
4M 8 x 1169,239,54,516613,5439,588524
5M 8169,240516613,543,59,587524
5M 8 x 1169,240516613,543,59,587524
5M 10 x 11811,542,5516613,5469,51022524
6M 101811,5496207,5175210,51015521
6M 12 x 1,52113,8526207,516,55510,51238521
8M 122113,859824920,563,513,51220622
8M 12 x 1,52113,859824920,563,513,51220622
8M 16 x 1,52519,663,5824920,56813,51780622
10M 16 x 1,52519,667,51026922,572,5141780427

Estructura y precio

Diámetro del perno d1
Rosca de alojamiento d2
Tipo




Material

Especificaciones



Diámetro del perno d1
Rosca de alojamiento d2
Tipo




Material

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
3,60
más IVA 0,68 €
bruto 4,28 €
En stock
Peso: 0,003 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900