GN 119 Loquets Inox, manipulation par éléments d'actionnement ou clé à douille

GN 119 Loquets, inox, manipulation par élément d'actionnement ou clé à douille Matériau: NI - Inox
Type: DK - avec broche triangulaire (DK7)
Matériau: NI - Inox
Type: DK - avec broche triangulaire (DK7)

Cliquez sur une image de variante pour l'afficher dans la zone d'affichage principale du produit ou utilisez les touches de tabulation pour naviguer parmi les variantes de produit.

Inox

Famille de produits en inox

Les pièces standard en inox ont été conçues pour le secteur agro-alimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Les loquets GN 119 se verrouillent par une opération de rotation dans le sens horaire (à droite) qui déplace le loquet à came en position de verrouillage derrière le cadre de la porte.

Les loquets ont une plage de portée de 10 mm de sorte qu'ils peuvent également être utilisés avec des joints, par exemple.

Grâce à leur matériau en inox, les loquets sont parfaitement adaptés à une utilisation dans des environnements corrosifs.

Les différents boulons d’actionnement et les entretoises permettent une plage de serrage A1...A9 de 17 à 65 mm.

Spécifications

Logement de verrou/boulon d'actionnement
InoxNI AISI 303


Loquet à came
Tôle d’acier inox AISI 304


Entretoise
Inox AISI 303


Bouton étoile GN 5334
Inox AISI 304


Classe de protection IP 65


RoHS

Accessoire

Clés à douille GN 119.2
Embouts de protection GN 120
Poignées d'ouverture GN 120.1
Outils de poinçonnage GN 123

Masquer schéma technique
GN 119 Loquets, inox, manipulation par élément d'actionnement ou clé à douille schéma

Options d'article/Tableau

Type

SGavec bouton étoile
DKavec broche triangulaire (DK7)
VK7Manipulation par broche carrée A/F7
VK8Manipulation par broche carrée A/F8
VDEavec double panneton
Afficher/Masquer colonnes
Plage de serrage A1 ... A9
(épaisseur de la porte + épaisseur de l'encadrement)
A1 (l=35)A2 (l=40)A3 (l=45)A4 (l=50)A5 (l=55)A6 (l=60)A7 (l=65)A8 (l=70)A9 (l=75)
17 - 2522 - 3027 - 3532 - 4037 - 4542 - 5047 - 5552 - 6057 - 65

Configuration et prix

Type





Plage de serrage A
Matériau

Caractéristiques

Type





Plage de serrage A
Matériau

Instructions de construction et de montage

c8636fcf-68b4-4d46-b1bc-1cd6dfece88b

En tournant le loquet à came dans le sens horaire (à droite), le loquet à came étagée se déplace derrière le châssis de la porte et tire la porte vers l’intérieur.

Grâce à la grande plage d‘insertion de la came (10 mm), ces loquets peuvent facilement être utilisés sur des portes équipées de bandes d‘étanchéité. Lors de la sélection de la plage de serrage A, il faut tenir compte de la présence éventuelle d’un joint.

Pour l’installation, faites un trou dans la porte comme indiqué sur le schéma.

Le logement du loquet avec le boulon d‘actionnement préassemblé est inséré dans le trou par l‘avant et maintenu en position avec l‘écrou de montage à l’arrière. L’entretoise et le loquet à came sont ensuite poussés l’un après l’autre sur le boulon d’actionnement par le côté arrière et fixés avec la vis à tête hexagonale.

Le diamètre de l‘alésage de montage pratiqué dans le battant de la porte est généralement obtenu par poinçonnage ou usinage laser lors de la production en série.

Le diamètre de l‘alésage de montage peut également être obtenu par perçage ou fraisage comme indiqué dans les schémas ci-contre.

Outils de poinçonnage GN 123 est également disponible pour la production de petites séries et pour tôle d‘acier de moins de 2 mm d‘épaisseur.

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
28,92
plus TVA 5,49 €
brute 34,41 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,09 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,118 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Numéro du tarif douanier
83089000
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 56, valable à partir du 1er septembre 2024, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.