Mejora sin fisuras a una mayor precisión y una mejor respuesta dinámica

Aún más precisión, menos fricción y mejor respuesta dinámica: Los nuevos actuadores lineales de doble tubo de precisión de Ganter están disponibles en una amplia gama de versiones, que abren nuevos ámbitos de aplicación o permiten una mejora sin fisuras de actuadores lineales ya existentes.

Los nuevos actuadores lineales de doble tubo de precisión se basan en un sistema de numerosas versiones con guías, longitudes de carrera, tipos de eje, tamaños de dispositivos corredizos y materiales diferentes. El dispositivo corredizo es desplazado por una rosca trapezoidal fina o un eje de bolas recirculante, con rosca a izquierda o a derecha, y es guiado bien por un cojinete plano o bien por un cojinete de rodillos con casquillos lineales. Esto implica que todas las versiones de nuevo desarrollo reducen notablemente las necesidades de mantenimiento, a la vez que permiten una cinemática con alta repetibilidad, incluso en aplicaciones donde se requieren bajas fuerzas de desplazamiento incluso bajo carga.

Las tapas y las dos guías redondas están aseguradas con un mecanismo ensanchador interno fino que garantiza un espaciado preciso y una alineación paralela. Todo ello, junto con un dispositivo corredizo de dos o cuatro cojinetes, proporciona un juego mínimo, lo que hace los actuadores lineales adecuados para aplicaciones que requieren de alta precisión. Si es necesario, el eje también se puede asegurar contra movimientos imprevistos mediante un mecanismo de sujeción integrado. Todos los actuadores lineales se pueden adquirir en las combinaciones de material aluminio-acero o aluminio-acero inoxidable, con uno o dos dispositivos corredizos sencillos o dobles.

Puede haber muñón del eje en uno o en ambos lados, mientras que la longitud del muñón dependerá de conectores/volantes específicos, indicador de posición o una combinación de ambos. También hay disponibles adaptadores para engranajes angulares y unidades de transmisión como accesorios normalizados aparte.

Dado que los nuevos actuadores lineales de doble tubo de precisión suponen un avance evolutivo respecto de los tipos establecidos, pueden servir fácilmente como reemplazo para los demás modelos que aún siguen en la gama de productos de Ganter.

Como es habitual en Ganter, se pueden seleccionar todas las opciones, considerando la compatibilidad de los accesorios, de entre un catálogo cuidadosamente organizado, para incorporar el número de artículo correspondiente, que puede encargarse como habitualmente. Si desea aún más comodidad y necesita saber por adelantado el peso, el precio y el tiempo de entrega, o necesita datos CAD para un actuador lineal, el nuevo configurador en línea está hecho justo para usted. Con él es aún más fácil componer configuraciones individuales de los actuadores lineales, con una completa vista de la versión configurada junto con los accesorios opcionales seleccionados. Por último, puede hacer su pedido en la tienda web de Ganter directamente desde el configurador.

Atrás

Notas de prensa de Ganter

¿Está buscando notas de prensa sobre nuevos productos o adiciones y ampliaciones de nuestra gama de productos?

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.