Búsqueda de los resultados: GN 239 (7 Resultados)

Filtrar productos
Material
Versión
Familia de productos

GN 239.7 Bisagras, plástico Longitud l<sub>2</sub>: 70
GN 239.7 Bisagras, plástico
GN 239.6 Bisagras con interruptor de seguridad con conector, plástico Tipo: CSK - Conector en la parte trasera (con cable de 0,2 m)
GN 239.6 Bisagras con interruptor de seguridad con conector, plástico
GN 239.4 Bisagras, plástico, con cable de conexión Identificación: SL - Orificios para tornillo avellanado, interruptor a la izquierda<br />Tipo: AK - Cable en la parte superior
GN 239.4 Bisagras, plástico, con cable de conexión
GN 239.4 Bisagras, plástico, con conector Identificación: SL - Orificios para tornillo avellanado, interruptor a la izquierda<br />Tipo: AS - Conector en la parte superior
GN 239.4 Bisagras, plástico, con conector