GN 334 Asas tubulares ovales Tubo aluminio, patas de la empuñadura zamac, montaje por el lado posterior

GN 334 Asas tubulares ovales, aluminio / zamac Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Las asas tubulares ovales GN 334 tienen un diseño atractivo y son muy estables.

El segmento tubular de la empuñadura se puede montar sin ningún otro mecanizado, lo que permite adaptar longitudes especiales fácilmente.

Especificación

Segmento tubular de la empuñadura
Aluminio

  • con revestimiento de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
    Patas de la empuñadura negro
  • anodizado, color naturalELEL
    Patas de la empuñadura negro
  • anodizado, color naturalESES
    Patas de la empuñadura plateado

Patas de la empuñadura
Zamac
con revestimiento de plástico, acabado texturado

  • negro, RAL 9005 for SW / EL
  • plateado, RAL 9006 for ES

Tapa
Plástico, gris claro


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 334 Asas tubulares ovales, aluminio / zamac Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
b1l1 ±0,5ab2dh1h2l2t
mín.
362002503003504005006008002422M 857714015

Estructura y precio

Diámetro de la empuñadura b1
Longitud l1
Acabado
EL
ES
SW
Diámetro de la empuñadura b1
Longitud l1
Acabado
EL
ES
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
21,03
más IVA 4,00 €
bruto 25,03 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Incl. recargos del material: 0,66 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,480 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.
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
GN 334-36-200-SWGN 334-36-200-ELGN 334-36-200-ESGN 334-36-250-SWGN 334-36-250-ELGN 334-36-250-ESGN 334-36-300-SWGN 334-36-300-ELGN 334-36-300-ESGN 334-36-350-SWGN 334-36-350-ELGN 334-36-350-ESGN 334-36-400-SWGN 334-36-400-ELGN 334-36-400-ESGN 334-36-500-SWGN 334-36-500-ELGN 334-36-500-ESGN 334-36-600-SWGN 334-36-600-ELGN 334-36-600-ESGN 334-36-800-SWGN 334-36-800-ELGN 334-36-800-ES