GN 366 Asas tubulares ovales Tubo aluminio, patas plástico

GN 366 Asas tubulares ovales, aluminio / plástico Acabado: ELG - anodizado, color natural
Acabado: ELG - anodizado, color natural

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Característica del diseño de las asas tubulares ovales GN 366: el segmento tubular y la pata están hechos con el mismo perfil elíptico.

Especificación

Segmento tubular de la empuñadura
Aluminio

  • con revestimiento de plástico
    negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
    Patas / cubiertas, negro, mate
  • anodizado, color naturalELSELS
    Patas / cubiertas, negro, mate
  • anodizado, color naturalELGELG
    Patas / cubiertas, gris claro, mate

Patas / cubiertas
Plástico, poliamida (PA)

  • reforzado con fibra de vidrio
  • Temperatura de trabajo de hasta 100 °C

Casquillo
Acero, zincado


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 366 Asas tubulares ovales, aluminio / plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
bdl1 ±0,5ahl2l3l4t
mín.
36M 6M 8200245723616429015
36M 6M 8250245728621434015
36M 6M 8300245733626439015
36M 6M 8400245743636449015
36M 6M 8500245753646459015
36M 6M 8600245763656469015

Estructura y precio

Diámetro de la empuñadura b
Rosca d
Longitud l1
Acabado
ELG
ELS
SW
Diámetro de la empuñadura b
Rosca d
Longitud l1
Acabado
ELG
ELS
SW

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
27,02
más IVA 5,13 €
bruto 32,15 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,99 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,345 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.
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
GN 366-36-M6-200-SWGN 366-36-M6-200-ELSGN 366-36-M6-200-ELGGN 366-36-M8-200-SWGN 366-36-M8-200-ELSGN 366-36-M8-200-ELGGN 366-36-M6-250-SWGN 366-36-M6-250-ELSGN 366-36-M6-250-ELGGN 366-36-M8-250-SWGN 366-36-M8-250-ELSGN 366-36-M8-250-ELGGN 366-36-M6-300-SWGN 366-36-M6-300-ELSGN 366-36-M6-300-ELGGN 366-36-M8-300-SWGN 366-36-M8-300-ELSGN 366-36-M8-300-ELGGN 366-36-M6-400-SWGN 366-36-M6-400-ELSGN 366-36-M6-400-ELGGN 366-36-M8-400-SWGN 366-36-M8-400-ELSGN 366-36-M8-400-ELGGN 366-36-M6-500-SWGN 366-36-M6-500-ELSGN 366-36-M6-500-ELGGN 366-36-M8-500-SWGN 366-36-M8-500-ELSGN 366-36-M8-500-ELGGN 366-36-M6-600-SWGN 366-36-M6-600-ELSGN 366-36-M6-600-ELGGN 366-36-M8-600-SWGN 366-36-M8-600-ELSGN 366-36-M8-600-ELG