GN 598.3 Manillas abatibles Plástico, mecanismo abatible de acero, bloqueada en posición de funcionamiento

Manillas abatibles GN 598.3: Plástico, mecanismo abatible de acero, bloqueada en posición de funcionamiento

Descripción del producto

Las manillas abatibles GN 598.3 se usan cuando la manilla debe permanecer sin sobresalir temporalmente por razones de espacio o de seguridad.

Especificación

Empuñadura
PlásticoKU, resina fenólica (PF)

  • Temperatura de trabajo de hasta 110 °C
  • negro, acabado brillante
  • giratorio

Mecanismo abatible
Acero, pavonado


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 598.3 Manillas abatibles, plástico / mecanismo abatible, acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3l1l2l3l4l5l6
18M 51657155529,55
21M 51667155629,55
22M 51673155689,55
23M 6208719,568010,57
26M 62010219,569510,57
28M 82611826101061610

Estructura y precio

Material

Diámetro de la manilla d1
Material

Diámetro de la manilla d1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
16,90
más IVA 3,21 €
bruto 20,11 €
En stock
Peso: 0,050 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 598.3-KU-18GN 598.3-KU-21GN 598.3-KU-22GN 598.3-KU-23GN 598.3-KU-26GN 598.3-KU-28