GN 798.2 Manillas giratorias Plástico, eje de acero zincado, con rosca hembra

Manillas giratorias GN 798.2: Plástico, eje de acero zincado, con rosca hembra

Descripción del producto

El diseño de las manillas giratorias GN 798.2 se caracteriza por su forma, consistente en dos cilindros. Proporciona a la mano un excelente agarre.

Especificación

Empuñadura
PlásticoKT, poliamida (PA)

  • Température de fonctionnement jusqu'à 90 °C
  • negro, acabado mate

Eje
Acero
Zincado, pasivado azul


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 798.2 Manillas giratorias, plástico, eje de acero zincado, con rosca hembra Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3d4l1l2l3t
16M 5101341,5152,510
18M 51014,556192,510
22M 61418,559212,512
24M 61418,574272,512
25M 8162084302,514

Estructura y precio

Material

Diámetro del pomo d1
Rosca d2
Material

Diámetro del pomo d1
Rosca d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
4,86
más IVA 0,92 €
bruto 5,78 €
En stock
Peso: 0,020 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
GN 798.2-KT-16-M5GN 798.2-KT-18-M5GN 798.2-KT-22-M6GN 798.2-KT-24-M6GN 798.2-KT-25-M8